Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements - Class A

1PT100KN and 2PT100KN

Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements | 1PT100KN and 2PT100KN

Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements

17,52 1PT100KN1515CLA

  • High Temperature Stability
  • High Temperature Shock Resistance.
  • Class A (IEC-751), Alpha = 0.00385
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Pt100 works on this link.

The “KN” series RTD‘s are suitable for applications requiring extremely high temperature stability and high temperature shock resistance. Deviation from the IEC751 characteristic curve is minimal over the entire temperature range. The small diameter tolerances of the sensor body allow easy installation in protective tubes. Applications are found in chemical and power generation plants and analytical equipment.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN1515CLA
1PT100KN1515CLA
17,52
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 1.5 x 15mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN2515CLA
1PT100KN2515CLA
31,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 1.5 x 25mm
  
1PT100KN3045CLA
29,61
Lieferzeit: ab Lager
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 4.5 x 30mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN3026CLA
1PT100KN3026CLA
41,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 2.6 x 30mm
  
2PT100KN3045CLA
80,87
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nominal Resistance - 2x100 ohm, Size - 4.5 x 30mm
  
2PT100KN3026CLA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nominal Resistance - 2x100 ohm, Size -2.6 x 30mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All RTD elements come with nominal lead length of about 7mm or more.
Ordering Example: (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €17,52  plus (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €17,52, €17,52 + 17,52 = €35,04
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.