Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Non-Reversible Temperature Indicating Labels

21 Series

21 Series temperature labels | 21 Series

21 Series temperature labels

108,67 21-110

  • Packs of 10 sheets with 21 labels per sheet
  • Temperature ranges from 38 to 260 °C
  • Easy-To-Use
  • Guaranteed Accuracy and Reliability
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGALABEL™ is a self-adhesive temperature monitor consisting of a heat-sensitive indicator sealed under a transparent heat-resistant window. The indicator circle turns from light grey to black at the temperature rating shown on the card. Colour change is not reversible and provides a temperature history of the surface being monitored. To serve as a permanent record, the OMEGALABEL™ can be removed and attached to an inspection report.
OMEGALABEL™ accuracy is guaranteed to be within +/- 2% of temperature rating. The Series 21 OMEGALABEL™ is conveniently mounted on sheets (21 per sheet) for fast, on-the-spot application by just peeling them off one at a time. The adhesive backing easily adheres to any clean, dry surface.

Requirements Estimator
Packs Sheets Labels
1 Pack 10 210
3 Packs 30 630
5 Packs 50 1050
10 Packs 100 2100
20 Packs 200 4200
30 Packs 300 6300
50 Packs 500 10500

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-100
21-100
104,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
38°C Temperature Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-120
21-120
104,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
49°C Temperature Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-130
21-130
108,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
54°C Temperature Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-140
21-140
104,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
60°C Temperature Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-180
21-180
104,78
Lieferzeit: 2 Wochen
 
82°C Temperature Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-210
21-210
108,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
99°C Temperature Range
  
21-270
122,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
132°C Temperature Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-300
21-300
108,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
149°C Temperature Range
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-400
21-400
108,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
204°C Temperature Range
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) 21-100 Pack of 210 Temperature Indicating Labels for 38°C, €104,78

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Temperature Range Wählen Sie:
100 für 100°F/38°C
110 für 110°F/43°C
120 für 120°F/49°C
130 für 130°F/54°C
140 für 140°F/60°C
150 für 150°F/66°C
160 für 160°F/71°C
170 für 170°F/77°C
180 für 180°F/82°C
190 für 190°F/88°C
200 für 200°F/93°C
210 für 210°F/99°C
220 für 220°F/104°C
230 für 230°F/110°C
240 für 240°F/116°C
250 für 250°F/121°C
260 für 260°F/127°C
270 für 270°F/132°C
280 für 280°F/138°C
290 für 290°F/143°C
300 für 300°F/149°C
400 für 400°F/204°C
500 für 500°F/260°C
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.