Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ausgleichsleitung mit 4, 8, 12, 16, 20 oder 24 verdrillten Leiterpaaren

Multipaar

Multipaar Thermoelement-Ausgleichsleitung | Multipaar

Multipaar Thermoelement-Ausgleichsleitung

  • Leiterpaare mit Folienkern und Beidraht
  • Typen J, K und T
  • Drahtdurchmesser 0,51 und 0,81 mm
  • Polyvinyl-Ummantelung (105°C)
  • Mindestbestellmenge 7,5 Meter
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelementleitung finden Sie hier.

Bei diesem Kabel werden „normale“ Ausgleichsleitungen paarweise in einem mehradrigen Kabel zusammengefasst. Alle Adern sind separat mit einer 0,38 mm starken Polyvinyl-Isolierung versehen und paarweise verdrillt. Die Paare sind mit Mylar-Band umwickelt. Eine verzinnte Kupferlitze mit Kontakt zu einer weiteren, aluminisierten Mylar-Folie sorgt für die notwendige Abschirmung und ermöglicht gleichzeitig den einfachen Anschluss der Abschirmung an eine Masse oder Erde. Als Isolierung dient eine 1,1 mm starke Polyvinyl-Ummantelung.

Als zusätzliche Vereinfachung bei der Verdrahtung enthalten alle Standard-Kabel eine weitere, Polyvinyl-ummantelte Kupferlitze, die als Masseanschluss für Kommunikations- oder Signalkreise genutzt werden kann. Standard-Kabel sind farbkodiert. Die einzelnen Paare des Kabels sind mit 1-1, 2-2, etc. gekennzeichnet, um eine einfache Identifizierung der Leitungspaare zu gewährleisten. Die Ummantelung ist für Temperaturen bis zu 105°C geeignet.

Biegeradius (Minimum)
Kabel mit 4 Paaren: Außendurchmesser × 6
Kabel mit 8 Paaren: Außendurchmesser × 10
Mehr als 8 Paare: Außendurchmesser × 14

Zusätzliche Abschirmung
Alle Standard-Kabel können auf Anfrage mit einer Abschirmung aus verzinntem Kupfer, Edelstahl oder Inconel umflochten werden. Bitte anfragen.

 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IEC farbcodierte mehrpaarige Thermoelement-Ausgleichsleitung, Preis pro Spule
Typ K
16KIX24SPP-10M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 10 Meter
20KIX24SPP-10M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 10 Meter
20KIX24SPP-20M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 20 Meter
4KIX24SPP-10M
190,37
Lieferzeit: ab Lager
 
4 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 10 Meter
4KIX24SPP-20M
286,77
Lieferzeit: ab Lager
 
4 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 20 Meter
IEC farbcodierte mehrpaarige Thermoelement-Ausgleichsleitung, Preis pro Spule
Typ J
12JIX24SPP-100M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
12 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 100 Meter
12JIX24SPP-10M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
12 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 10 Meter
12JIX24SPP-20M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
12 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 20 Meter
12JIX24SPP-50M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
12 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 50 Meter
4JIX24SPP-10M
91,76
Lieferzeit: ab Lager
 
4 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 10 Meter
4JIX24SPP-20M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 20 Meter
IEC farbcodierte mehrpaarige Thermoelement-Ausgleichsleitung, Preis pro Spule
Typ T
8TIX24SPP-100M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 100 Meter
8TIX24SPP-10M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 10 Meter
8TIX24SPP-20M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 20 Meter
8TIX24SPP-50M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung, Spule zu 50 Meter
ANSI farbcodierte mehrpaarige Thermoelement-Ausgleichsleitung, Preis pro Fuß
Typ K
2KX24SPP
3,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
4KX20PP
5,63
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
4KX24SPP
5,21
Lieferzeit: ab Lager
 
4 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
8KX20PP
9,46
Lieferzeit: 2 Wochen
 
8 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
8KX24SPP
8,76
Lieferzeit: 4 Wochen
 
8 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
12KX20PP
15,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
12KX24SPP
14,72
Lieferzeit: 4 Wochen
 
12 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
16KX20PP
24,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
16 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
16KX24SPP
21,08
Lieferzeit: 2 Wochen
 
16 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
20KX20PP
34,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
20KX24SPP
28,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
24KX20PP
36,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
24KX24SPP
31,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
ANSI farbcodierte mehrpaarige Thermoelement-Ausgleichsleitung, Preis pro Fuß
Typ J
4JX20PP
4,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
4JX24SPP
3,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
8JX20PP
5,63
Lieferzeit: 7 Wochen
 
8 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
8JX24SPP
5,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
12JX20PP
8,76
Lieferzeit: 2 Wochen
 
12 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
12JX24SPP
8,18
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
16JX20PP
13,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
16 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
16JX24SPP
9,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
16 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
20JX20PP
16,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
20JX24SPP
12,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
24JX20PP
21,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
24JX24SPP
17,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 verdrillte Paare Typ J, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
ANSI farbcodierte mehrpaarige Thermoelement-Ausgleichsleitung, Preis pro Fuß
Typ T
4TX20PP
3,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
4TX24SPP
3,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
8TX20PP
5,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
8TX24SPP
4,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
12TX20PP
8,37
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
12TX24SPP
7,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
12 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
16TX20PP
11,06
Lieferzeit: 7 Wochen
 
16 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
16TX24SPP
9,44
Lieferzeit: 4 Wochen
 
16 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
20TX20PP
12,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
20TX24SPP
11,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
24TX20PP
16,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 2x0,8mm (Massivleiter) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
24TX24SPP
15,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
24 verdrillte Paare Typ T, Ausgleichsleitung nach ANSI, 0,22mm² (Litze) mit Polyvinyl-Ummantelung , Preis pro Fuß
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Aluminisierte Mylar-Abschirmung mit verzinnter Kupferlitze (0,81 mm) mit Kontakt zur aluminisierten Mylar-Abschirmung.

***ACHTUNG: Nur noch im ANSI-Farbcode erhältlich.***

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Anzahl der (verdrillten) Leiterpaare (Preis bezogen auf Mengeneinheit 30.5 cm) Wählen Sie:
4 für 4 Paare
8 für 8 Paare
12 für 12 Paare
16 für 16 Paare
20 für 20 Paare
24 für 24 Paare

(2) Thermoelement-Typ nach ANSI Wählen Sie:
KX für Typ K
JX für Typ J
TX für Typ T

(3) Durchmesser Wählen Sie:
20 für 20 AWG
24S für 24 Litze
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.