Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule

5SC

5SC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente | 5SC

5SC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente

  • Thermoelemente J, K, T oder E
  • Genauigkeit DIN Klasse 1
  • Drahtdurchmesser von 0,08, 0,13 und 0,25 mm
  • PFA-, Kapton- oder Glasseide-Isolierung
  • 1 und 2 Meter Standardlänge (Jede andere Länge auf Anfrage.)
  • Lieferung in Packungen zu je 5 Stück
  • Angegossener Subminiatur-Stecker mit integrierter Zugentlastung/Spule
  • Maximale Betriebstemperatur: mit PFA-Isolierung 260°C, mit Kapton-Isolierung 316°C, mit Glasseide-Isolierung 480°C
  • Maximale Betriebstemperatur des Steckverbinders: 220°C
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Thermoelemente werden in Packungen zu je 5 Stück geliefert.
Die Anschlüsse der Modelle 5SC sind zum Schutz der feinen Drähte mit angegossenem Miniatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule ausgeführt.

 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drahtthermoelemente mit PFA Isolation
5SC-TT-KI-40-1M
152,73
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.08 mm, PFA Isolation IEC, Länge 1 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
5SC-TT-KI-36-1M
125,09
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.13 mm, PFA Isolation IEC, Länge 1 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
5SC-TT-KI-30-1M
113,45
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, PFA Isolation IEC, Länge 1 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
5SC-TT-KI-40-2M
187,62
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.08 mm, PFA Isolation IEC, Länge 2 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
5SC-TT-KI-36-2M
162,90
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.13 mm, PFA Isolation IEC, Länge 2 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
5SC-TT-KI-30-2M
149,81
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, PFA Isolation IEC, Länge 2 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
Drahtthermoelemente mit Kapton Isolation
5SC-KK-KI-30-1M
188,13
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
5SC-KK-KI-30-2M
234,04
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
Drahtthermoelemente mit Glasseide Isolation
5SC-GG-KI-30-1M
96,75
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
5SC-GG-KI-30-2M
113,45
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, Miniaturstecker mit Aufwickelvorrichtung
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: 1 m und 2 m Standardlänge (Jede andere Länge auf Anfrage.)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.