Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Miniatur-Thermoelementstecker Typ SMPW und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen

5SRTC

5SRTC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente | 5SRTC

5SRTC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente

  • Thermoelemente J, K, T oder E
  • Drahtdurchmesser von 0,08, 0,13, 0,25, 0,51 und 0,81 mm
  • PTFE-, Kapton- oder Glasseide-Isolierung
  • 1 und 2 Meter Standardlänge (Jede andere Länge auf Anfrage.)
  • Lieferung in Packungen zu je 5 Stück
  • Miniatur-Thermoelementstecker Typ SMPW und aufrastbare Zugentlastung für hohe Belastungen
  • Maximale Betriebstemperatur: mit PTFE-Isolierung 260°C, mit Kapton-Isolierung 316°C, mit Glasseide-Isolierung 480°C
  • Maximale Betriebstemperatur des Steckverbinders: 220°C
  • Genauigkeit DIN Klasse 1
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Thermoelemente werden in Packungen zu je 5 Stück geliefert.
Die Anschlüsse der Modelle 5SRTC sind mit einem Miniatur-Thermoelementstecker Typ SMPW und einer aufrastbaren Zugentlastung für hohe Belastungen ausgeführt.

Modellübersicht

 Länge  Isolierung  Draht ø mm AWG
Maß
 Modellnummer
 1 Meter  PTFE 0,08 40  5SRTC-TT-(*)I-40-1M
0,13 36  5SRTC-TT-(*)I-36-1M
0,25 30  5SRTC-TT-(*)I-30-1M
0,51 24  5SRTC-TT-(*)I-24-1M
0,81 20  5SRTC-TT-(*)I-20-1M
 Kapton 0,25 30  5SRTC-KK-(*)I-30-1M
0,51 24  5SRTC-KK-(*)I-24-1M
0,81 20  5SRTC-KK-(*)I-20-1M
 Glasseide 0,25 30  5SRTC-GG-(*)I-30-1M
0,51 24  5SRTC-GG-(*)I-24-1M
0,81 20  5SRTC-GG-(*)I-20-1M
 2 Meter  PTFE 0,08 40  5SRTC-TT-(*)I-40-2M
0,13 36  5SRTC-TT-(*)I-36-2M
0,25 30  5SRTC-TT-(*)I-30-2M
0,51 24  5SRTC-TT-(*)I-24-2M
0,81 20  5SRTC-TT-(*)I-20-2M
 Kapton 0,25 30  5SRTC-KK-(*)I-30-2M
0,51 24  5SRTC-KK-(*)I-24-2M
0,81 20  5SRTC-KK-(*)I-20-2M
 Glasseide 0,25 30  5SRTC-GG-(*)I-30-2M
0,51 24  5SRTC-GG-(*)I-24-2M
0,81 20  5SRTC-GG-(*)I-20-2M
(*) Thermoelementtyp angeben:

J = Eisen-Konstantan
K = NickelChrom-Nickel
T = Kupfer-Konstantan
E = NickelChrom-Konstantan

Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.

 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drahtthermoelementen mit PTFE Isolation
5SRTC-TT-KI-40-1M
134,56
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.08 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-36-1M
109,11
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.13 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-30-1M
98,19
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-24-1M
89,46
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-20-1M
107,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-40-2M
171,62
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.08 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-36-2M
144,74
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.13 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-30-2M
131,64
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-24-2M
105,47
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-TT-KI-20-2M
141,81
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
Drahtthermoelemente mit Kapton Isolation
5SRTC-KK-KI-30-1M
167,27
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-KK-KI-24-1M
114,91
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-KK-KI-20-1M
149,78
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-KK-KI-30-2M
217,73
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-KK-KI-24-2M
140,36
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-KK-KI-20-2M
192,56
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
Drahtthermoelemente mit Glasseide Isolation
5SRTC-GG-KI-30-1M
80,01
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-GG-KI-24-1M
78,55
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-GG-KI-20-1M
91,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-GG-KI-30-2M
96,75
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-GG-KI-24-2M
95,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
5SRTC-GG-KI-20-2M
105,47
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, Miniatur-Thermoelementstecker
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.