Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Installationsfertige, isolierte Thermoelemente mit freien Enden oder mit Thermoelementstecker

5TC

5TC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente
 | 5TC

5TC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente

  • Thermoelemente J, K, T oder E
  • Genauigkeit DIN Klasse 1
  • Drahtdurchmesser von 0,08, 0,13, 0,25, 0,51 und 0,81 mm
  • PTFE-, Kapton- oder Glasseide-Isolierung
  • 1 und 2 Meter Standardlänge (Jede andere Länge auf Anfrage.)
  • Lieferung in Packungen zu je 5 Stück
  • Ausführung mit freien Enden oder mit Thermoelementsteckverbinder (Miniatur- oder Standardgröße)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Thermoelemente werden in Packungen zu je 5 Stück geliefert.
Die Anschlüsse der Modelle 5TC sind mit freien Enden oder mit Thermoelementsteckverbinder in Miniatur- oder Standardgröße ausgeführt.

Modellübersicht

Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente Modelle 5TC - mit freien Enden

 Länge  Isolierung  Draht ø mm AWG
Maß
 Modellnummer
 1 Meter  PTFE 0,08 40  5TC-TT-(*)I-40-1M
0,13 36  5TC-TT-(*)I-36-1M
0,25 30  5TC-TT-(*)I-30-1M
0,51 24  5TC-TT-(*)I-24-1M
0,81 20  5TC-TT-(*)I-20-1M
 Kapton 0,25 30  5TC-KK-(*)I-30-1M
0,51 24  5TC-KK-(*)I-24-1M
0,81 20  5TC-KK-(*)I-20-1M
 Glasseide 0,25 30  5TC-GG-(*)I-30-1M
0,51 24  5TC-GG-(*)I-24-1M
0,81 20  5TC-GG-(*)I-20-1M
 2 Meter  PTFE 0,08 40  5TC-TT-(*)I-40-2M
0,13 36  5TC-TT-(*)I-36-2M
0,25 30  5TC-TT-(*)I-30-2M
0,51 24  5TC-TT-(*)I-24-2M
0,81 20  5TC-TT-(*)I-20-2M
 Kapton 0,25 30  5TC-KK-(*)I-30-2M
0,51 24  5TC-KK-(*)I-24-2M
0,81 20  5TC-KK-(*)I-20-2M
 Glasseide 0,25 30  5TC-GG-(*)I-30-2M
0,51 24  5TC-GG-(*)I-24-2M
0,81 20  5TC-GG-(*)I-20-2M
(*) Thermoelementtyp angeben:

J = Eisen-Konstantan
K = NickelChrom-Nickel
T = Kupfer-Konstantan
E = NickelChrom-Konstantan

Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.



Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente Modelle 5TC - mit Thermoelementstecker

 Bestellcode  Beschreibung
 -SMP-M  Miniaturstecker (s. Anmerkung)
 -OST-M  Standard-Stecker für 0,81 oder 0,51 mm Drahtdurchmesser
 -SMPW-M  Miniatur-Stecker mit Beschriftungsfenster
 -OSTW-M  Standard-Stecker mit Beschriftungsfenster  
 für 0,81 oder 0,51 mm Drahtdurchmesser
Anmerkung: 
Für Ausführungen mit angegossenem Miniaturstecker (SMP-MC) siehe Modelle 5SRTC.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drahtthermoelemente mit PTFE Isolation
5TC-TT-KI-40-1M
110,55
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.08 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden
5TC-TT-KI-36-1M
85,83
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.13 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden
5TC-TT-KI-30-1M
74,20
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden
5TC-TT-KI-24-1M
65,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden
5TC-TT-KI-20-1M
82,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden
5TC-TT-KI-40-2M
146,91
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.08 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, freie Enden
5TC-TT-KI-36-2M
119,27
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.13 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, freie Enden
5TC-TT-KI-30-2M
106,92
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, freie Enden
5TC-TT-KI-24-2M
81,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, freie Enden
5TC-TT-KI-20-2M
118,49
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, freie Enden
Drahtthermoelemente mit Kapton Isolation
5TC-KK-KI-30-1M
141,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, freie Enden
5TC-KK-KI-24-1M
90,94
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, freie Enden
5TC-KK-KI-20-1M
122,89
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, freie Enden
5TC-KK-KI-30-2M
199,71
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, freie Enden
5TC-KK-KI-24-2M
113,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, freie Ende
5TC-KK-KI-20-2M
162,08
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, freie Enden
Drahtthermoelemente mit Glasseide Isolation
5TC-GG-KI-30-1M
56,02
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden
5TC-GG-KI-24-1M
56,02
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden
5TC-GG-KI-20-1M
66,31
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden
5TC-GG-KI-30-2M
72,41
Lieferzeit: ab Lager
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.25 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, freie Enden
5TC-GG-KI-24-2M
72,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, freie Enden
5TC-GG-KI-20-2M
81,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, freie Enden
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: 1 m und 2 m Standardlänge (Jede andere Länge auf Anfrage.) Aufpreis für Miniatur-Thermoelementstecker -SMPW-M 25.00€ pro Packung zu 5 Stück. Aufpreis für Standard-Thermoelementstecker -OSTW-M 25.00€ pro Packung zu 5 Stück.
Ordering Example: (1) 5TC-TT-KI-40-1M 5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.08 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, freie Enden, €110,55
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.