Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - IEC colour codes

5TC SERIES (IEC)

Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - IEC colour codes | 5TC SERIES (IEC)

65,11 5TC-TT-KI-24-1M

  • Supplied in Convenient Packs of 5
  • In Stock for Fast Delivery.
  • PFA, Glass Braid or Kapton Insulation
  • 0.8, 0.5, 0.25, 0.13 and 0.08 mm Dia. Wires
  • Made from Class 1 Wire
  • 1m and 2m Lengths Standard
  • Traceable Calibration Available
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Beaded wire thermocouples available with PFA, Glass Fibre or Kapton insulation in a variety of lengths and gauges. Most popular styles are listed in the to-order table below. Please use the Part number builder below or contact sales to order other configurations.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Type K - IEC colour codes
5TC-GG-KI-30-1M
56,02
Lieferzeit: ab Lager
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-GG-KI-30-2M
72,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-GG-KI-30-3M
120,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-KI-30-1M
74,20
Lieferzeit: ab Lager
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-KI-30-2M
106,92
Lieferzeit: ab Lager
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-KI-30-3M
140,57
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
Type J - IEC colour codes
5TC-GG-JI-30-1M
59,17
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-GG-JI-30-2M
73,74
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-GG-JI-30-3M
81,76
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-JI-30-1M
74,20
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-JI-30-2M
106,92
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-JI-30-3M
136,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
Type T - IEC colour codes
5TC-GG-TI-30-1M
57,05
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-GG-TI-30-2M
73,74
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-GG-TI-30-3M
92,18
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-TI-30-1M
74,20
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-TI-30-2M
106,92
Lieferzeit: ab Lager
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
5TC-TT-TI-30-3M
134,07
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
Accessories
TAP
36,60
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermocouple Adhesive Pads to secure wire probes to surfaces. Pack of 100. Dimensions:16 mm x 13 mm Rated: to 175°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Custom length thermocouples available! Consult Sales for pricing.
Kapton insulation is not colour coded.
Ordering Example: (1) 5TC-TT-KI-30-1M PFA-insulated thermocouples, pack of 5, type K, 0.25mm Dia., 1m long, €74,20

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Insulation Wählen Sie:
GG für Glass Braid
TT für PFA
KK für Kapton®

(2) Thermocouple Type Wählen Sie:
JI für J Thermocouple
KI für K Thermocouple
TI für T Thermocouple
EI für E Thermocouple

(3) Wire Gauge Wählen Sie:
20 für 20 AWG
24 für 24 AWG
30 für 30 AWG
36 für 36 AWG(for TT and GG insulation only)
40 für 40 AWG(for TT insulation only)

(4) Thermocouple Length Wählen Sie:
36 für 1m (40")
72 für 2m (80"
CUSTOM für custom length in inches(whole numbers only from 12 to 600 inches)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.