Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Profile Penetration Thermocouple Probe with Hypodermic Tip: Model Numbers 88310K and 88310E

88310(*) Series

Low Profile Penetration Thermocouple Probe with Hypodermic Tip Model Numbers 88310K and 88310E | 88310(*) Series

88,60 88310K

  • Available in K or E Thermocouple Calibration
  • Retractable Cable Stretches to 1.5m(5 ft.)
  • Cable Features a Miniature Molded Connector
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This probe features a low-profile hypodermic tip and convenient handle for short depth penetration of soft materials such as rubber. A grounded junction, 300 mm (1') of retractable cable (which stretches to 1.5 m (5')) and a subminiature male connector are standard. The handle is rated to 162°C (325°F ).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88310E
91,89
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Low-profile penetration probe for E calibration
88310K
88,60
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Low-profile penetration probe for K calibration
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) 88310K Low-profile penetration probe for K calibration, €88,60
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.