Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Leaf Surface Temperaure Probe - for Instant Measurement of Flat Surfaces

88L40K and 88L75K

Leaf Surface Probes  | 88L40K and 88L75K

Leaf Surface Probes

148,11 88L40K

  • Measures 0 to 300°C (32 to 572°F)
  • Type K Thermocouple
  • Accuracy ±2°C (4°F)
  • Fast Response <5 Sec
  • 40 and 75 mm (1.5 and 3") Lengths
  • Supplied with
    • Coiled Cord – 30 mm (1') Stretches to Over 1.5 m (5')
    • Protective Leaf Cover
    • Ergonomic Handle
    • Miniature Connector with Mating Connector
  • A unique surface temperature probe
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These unique leaf style surface probes are designed for instant measurement of temperature on flat surfaces and offer special surface temperature probe capabilities.

Their ultra low thermal mass and flexible construction make them ideal for rugged industrial applications. Their Type K thermocouple is compatible with all standard handheld digital thermometers.



Model No.Max. Temp.A DimensionApplications
88L40K300°C (572°F)40 mm (1.5")Type K Thermocouple
For flat surfaces
88L75K300°C (572°F)75 mm (3")
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88L40K
148,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
40 mm Leaf probe
88L75K
168,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
75 mm Leaf probe
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Response time for probes is under 5 seconds. Probes come with a protective cover and a coiled cable that stretches to 1.5 m (5') and a miniature Type K connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.