Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles

CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD

Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles | CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD

Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles

170,29 BT-090-RTD-2 1/4-60-1

  • Ideal for Plastic Process Machinery and Applications Requiring Bayonet Locking Installation (BT Style) or Installations Using a Compression Fitting and SST Flex Hose Over the Cable (CF Style)
  • Sensors Contain Precision 100 Ohm Class A DIN Platinum Elements
  • All Models Incude 3/16" Diameter 304SS Sheaths and 60 Inches of Flex Armor
  • Temperature Range: -200 to 260ºC (Optional 480ºC Cable Available).

Beschreibung

These RTD sensors are used extensively in plastic processing for measuring mold and equipment temperatures, and other applications where easy installation and removal are required. These sensors are installed using a spring loaded bayonet cap (BT Style) or compression fittings (CF Style). Mating adapters for the bayonet style mounting are also available (see BTA-1 through 6 depending on length needed)

Standard configurations are based on the most popular lengths with straight sheaths or with 90º bends. The included flex hose over the cable protects the wires from damage in rough environments. Standard terminations include spade lugs and Omega's OTP heavy duty connectors.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Compression Style
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCF-000-RTD-2-60-1
CF-000-RTD-2-60-1
164,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Straight compression style probe, 2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
CF-000-RTD-2-60-2
175,61
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Straight compression style probe, 2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCF-000-RTD-4-60-1
CF-000-RTD-4-60-1
174,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Straight compression style probe, 4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
CF-000-RTD-4-60-2
179,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
Straight compression style probe, 4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
CF-090-RTD-2-60-1
175,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
90° compression style probe, 2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
CF-090-RTD-2-60-2
180,68
Lieferzeit: 6 Wochen
 
90° compression style probe, 2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
CF-090-RTD-4-60-1
175,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
90° compression style probe, 4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
CF-090-RTD-4-60-2
180,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
90° compression style probe, 4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
Bayonet Style
  
BT-000-RTD-2 1/4-60-1
183,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Straight bayonet style, 2 1/4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
BT-000-RTD-2 1/4-60-2
185,20
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Straight bayonet style, 2 1/4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
BT-000-RTD-3 1/2-60-1
183,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Straight bayonet style, 3 1/2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
BT-000-RTD-3 1/2-60-2
185,20
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Straight bayonet style, 3 1/2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
BT-090-RTD-2 1/4-60-1
170,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bayonet style, 90° bend probe, 2 1/4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
BT-090-RTD-2 1/4-60-2
190,49
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Bayonet style, 90° bend probe, 2 1/4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
BT-090-RTD-3 1/2-60-1
185,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bayonet style, 90° bend probe, 3 1/2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
BT-090-RTD-3 1/2-60-2
190,50
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Bayonet style, 90° bend probe, 3 1/2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
Bayonet Adaptors
  
BTA-1
10,11
Lieferzeit: ab Lager
 
Overall Length: 7/8 Inches Thread Size:1/8-27 NPT
  
BTA-2
10,11
Lieferzeit: ab Lager
 
Overall Length: 7/8 Inches Thread Size:3/8-24
  
BTA-3
12,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Overall Length: 1 3/8 Inches Thread Size:1/8-27 NPT
  
BTA-4
11,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Overall Length: 1 3/8 Inches Thread Size:3/8-24
  
BTA-5
12,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Overall Length: 2 1/2 Inches Thread Size:1/8-27 NPT
  
BTA-6
13,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
Overall Length: 2 1/2 Inches Thread Size:3/8-24
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
* For other lengths of armored cable, change “60” in model number to length desired and add $3.50 per foot over 5 feet (60 inches).
Other lengths available. Price: $5 plus $1 per inch over 6"

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Adaptors for insertion and pipe clamp use also available.
Ordering Example: (1) CF-000-RTD-2-60-2 straight compression style probe, 2" long “A” dimension, 30" of flexible armor cable, and a 3-prong OTP standard size connector termination, €175,61  plus (1) CF-000-RTD-2-60-2 straight compression style probe, 2" long “A” dimension, 30" of flexible armor cable, and a 3-prong OTP standard size connector termination, €175,61, €175,61 + 175,61 = €351,22
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.