Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Round Terminal Blocks

CH62, CH63, CH64

Round Terminal Blocks | CH62, CH63, CH64

Round Terminal Blocks

19,52 CH64-K

  • ANSI or IEC Color-Coded
  • Allows Single or Dual Wire Pair Connection
  • Rugged Glass-Filled Nylon Terminal Block Construction
  • -29 to 220°C (-20 to 425°F) Temperature Rating
  • Fits 1.5 to 6 mm (1/16 to 1/4") Probes, Tubes and Cable Sheaths

Beschreibung

OMEGA's color-coded CH series terminal blocks are designed to fit metal-sheathed cable or probes between 1.5 and 6 mm (1/16 and 1/4") in diameter. The CH terminal blocks use a 1/8 NPT compression fitting to adapt to probes or cables (sold separately; please see page A-131).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
2 Terminals
CH62-K
21,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Two Position Round Terminal Block, Type K Thermocouple
CH62-J
19,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Two Position Round Terminal Block, Type J Thermocouple
CH62-T
19,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Two Position Round Terminal Block, Type T Thermocouple
CH62-E
19,52
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Two Position Round Terminal Block, Type E Thermocouple
CH62-U
19,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Two Position Round Terminal Block, Uncompensated
3 Terminals
CH63-U
19,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Three Position Round Terminal Block, Uncompensated
4 Terminals
CH64-K
19,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Four Position Round Terminal Block, Type K Thermocouple
CH64-J
19,91
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Four Position Round Terminal Block, Type J Thermocouple
CH64-T
19,52
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Four Position Round Terminal Block, Type T Thermocouple
CH64-E
19,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Four Position Round Terminal Block, Type E Thermocouple
CH64-U
19,52
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Four Position Round Terminal Block, Uncompensated
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: add suffix "-IEC" for IEC color code
Ordering Example: (1) CH62-K Two-position round terminal block, type K, €21,00

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Wählen Sie:
62 für 2 terminals
63 für 3 terminals
64 für 4 terminals

(2) Calibration Code Wählen Sie:
-J für J thermocouple
-K für K thermocouple
-T für T thermocouple
-E für E thermocouple
-S für S thermocouple
-U für Uncompensated lugs
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.