Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Chilled Mirror Dew Point/Temperature Transmitter

CMDP-Series

Duct or Wall Mounted Chilled Mirror Hygrometer
 | CMDP-Series

Duct or Wall Mounted Chilled Mirror Hygrometer

1.812,79 CMDP-P

1 year warranty CE
  • Precision Accuracy
  • Two 4-20mA outputs (configurable)
  • Durable
  • Fast Response Time
  • Duct/Pipe/Wall Configuration
  • Air temperature option for Wall Configuration
  • Automatic balance function for the mirror/optical loop circuitry
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The CMDP-Series is a family of low-cost dew point chilled mirror transmitter that can be configured as a duct, wall, or pipe unit. The unit offers stable, accurate and repeatable measurements that are traceable to NIST. Available air temperature option is available on the Wall configuration. Settable service cycles for balancing and cleaning the mirror. The CMDP is a primary measurement using a fundamental principle to measure the dew point very accurately. Simple maintenance to cleaning the mirror requires using a wetted cotton swab to restore the transmitter to normal operation. Because of its construction, the customer can enjoy a long life of excellent performance.


Specifications


Accuracy : Dew point +/-0.5C Temperature +/-0.5C
Hysteresis: None
Pressure: 2 ATM
Resolution : 0.01%
Weight: < 5lbs.
Air Velocity: 50 to 900m/min
Operating Temperature : -40 °C to +60 °C
Repeatability : +/- 0.05°C
Supply Voltage : 24Vdc +/-3V @ 1.0A
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CMDP-D
1.812,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Duct Mounted Chilled Mirror Hygrometer (Dewpoint only)
CMDP-W
1.812,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wall Mounted Chilled Mirror Hygrometer (Dewpoint only)
CMDPT-W
1.908,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wall Mounted Chilled Mirror Hygrometer (Dewpoint/Temperature)
CMDP-P
1.812,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pipe Mounted Chilled Mirror Hygrometer (Dewpoint only)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.