Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1/8 DIN Vertical Temperature Controllers

CN710 Series

1/8 DIN Vertical Temperature Controllers | CN710 Series

1/8 DIN Vertical Temperature Controllers

165,48 CN713

1 year warranty CE
  • Dual Display
  • Autotune
  • RS-485 Communications
  • Free Software
  • Alarm Functions
  • Thermocouple/ RTD Inputs
  • Output Status
Mess- und Prozesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a PID Controllers works on this link.

The CN710 Series temperature controllers offer easy-to-use programming menus designed for quick installation. These units are designed for direct or reverse acting (cooling or heating) control. The CN710 Series can be programmed for simple ON/OFF or more complex PID control functions. PID control is supported with manual or autotuning. Select relay, DC pulse, or current output control methods. The controller also includes two additional alarm outputs. The alarm outputs can be configured from 12 different preprogrammed settings. The temperature controller accepts a variety of thermocouple and RTD inputs. The process value and setpoint value are displayed simultaneously on the large dual LED. Auto-tuning, engineering units (°F or °C) and alarm status is also indicated on the faceplate.

SPECIFICATIONS
Inputs: Thermocouple and RTD (see chart)
Display: Two 4-digit, 7-segment 9.53 mm (0.38") H LEDs
    PV: Red
    SV: Green
Accuracy: ±0.25% span, ±1 least significant digit
Resolution: 1 degree
Supply Voltage: 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption: 5 VA max
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Memory Backup: Nonvolatile memory
Control Output Ratings:
    Relay: SPDT, 5 A @ 250 Vac resistive
Voltage Pulse: 14V, 10 to -20% (max 40 mA)
Current: 4 to 20 mA
Communication: RS-485 MODBUS® communication protocol
Weight: 425 g (15 oz)
Panel Cut-Out: 92 x 46 mm (3.60 x 1.8")
Maximum Panel Thickness: 9.50 mm (0.375")
Panel Depth: 79.2 mm (3.125")
Front Panel Rating: IP66
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN713
CN713
165,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Relay output with RS-485 communications*
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN712
CN712
168,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
DC pulse output with RS-485 communications*
  
CN715
168,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 to 20 mA output with RS-485 communications*
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-5
DPP-5
€1.173,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/8 DIN Panel Punch
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51,23
Lieferzeit: ab Lager
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS-485 to USB Mini-Node Converter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with operator's manual.
* Free CN7-A software download
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.