Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 24 mm

CN74000

Fuzzy Logic PID-Regler CN74000 mit 48 × 24 mm | CN74000

Fuzzy Logic PID-Regler CN74000 mit 48 × 24 mm

  • Zweizeilige Anzeige
  • Selbstoptimierung
  • Fuzzy Logic
  • Universaleingänge
  • Anzeige von Min.- oder Max.-Werten
  • Anzeige der Ausgangsleistung in Prozent
  • Rampen-/Haltefunktion mit 16 Segmenten
  • Beleuchtete Tasten
  • Kostenlose Konfigurationssoftware
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Temperaturregler.

Die kompakten Fuzzy Logic PID-Regler der Modellreihe CN74000 verfügen über eine Vielzahl von Standardfunktionen. Dazu gehören: Universaleingang für Thermoelement, Pt100 und Prozessmesssignal 0/4-20 mA, 0-10 V, -10…+10 V und -10…+10 mV. Die Frontseite ist IP66 geschützt. Die Tasten sind beleuchtet. Die Elektronik kann ohne Ausbau des Gehäuses von vorne ausgebaut werden.

Als zusätzliche Funktionen stehen Max-/Min-Wert-Anzeige, Anzeige der Ausgangsleistung in %, digitaler Filter für den Thermoelement/Pt100/Prozesseingang zur Verfügung. Die Selbstoptimierung kann einmalig oder ständig erfolgen.

Der CN74000 kann als klassischer PID-Regler oder als Fuzzy Logic-Regler eingestellt werden. Der Fuzzy Logic-Anteil kann zwischen 0 und 100 % programmiert werden.

Die Fuzzy Logic PID-Regelung eignet sich optimal für sehr schwierige Regelaufgaben. Der PID-Regler kann auf Ein/Aus, P, PI oder PID-Regelung eingestellt werden. Als Ausgänge stehen Relais, Logikausgang und stetiger Ausgang 4-20 mA zur Verfügung. Der CN74000 ist als 2-Punkt oder 3-Punkt-Regler für die Funktion Heizen oder Heizen/Kühlen lieferbar.

Als Option steht ein zusätzliches Alarmrelais oder oder eine RS485-Schnittstelle zur Verfügung.

Eine 4-stufige Tastatursperre ermöglicht die Programmierung ganz oder teilweise zu sperren. Damit wird eine Fehlbedienung ausgeschlossen. Die Speicherung der Programmparameter erfolgt in einem nichtflüchtigen Speicher.

Die übersichtliche Konfigurations-Software ermöglicht die komplette Konfiguration auch mehrerer Geräte innerhalb weniger Minuten. Die Rekorderfunktion ermöglicht eine einfache Kontrolle der Selbstoptimierung und der Regelergebnisse auf einen Blick.

Technische Daten  
Auswählbare Eingänge: Thermoelement, Pt100 und Prozesssignale (DC-Spannung/Strom)
Eingangsimpedanz: 
  Thermoelement = 3 MOhm Minimum 
  Messstrom für Widerstandsfühler = 200 µA
  Strom = 10 Ohm 
  Spannung = 5000 Ohm
Brucherkennung: Deaktiviert den Regelausgang nach einer einstellbaren Zeit 
Sollwertbereich: Einstellbar (s. Bereichstabelle)
Regeltätigkeit: Heizen (indirekt) oder Kühlen (direkt) einstellbar
Proportionalbereich: 1 bis 9999 (°C, °F oder Stellen)
I-Anteil (Nachstellzeit): Aus oder 0,1 bis 99,9 Minuten
D-Anteil (Vorhaltezeit): Aus oder 0,01 bis 99,99 Minuten
Zykluszeit: 1 bis 80 Sekunden
Ein/Aus-Hysterese: Einstellbar 1°C, 1°F oder 1 Stelle bis Endwert in Schritten von 1°C, 1°F oder 1 Stelle
Alarmhysterese: 1°C, 1°F oder 1 Stelle
Fuzzy-Anteil am Regelausgang: 0 bis 100%
Fuzzy-D-Anteil: Aus oder 0,01 bis 99,99 Minuten
Fuzzy-P-Bereich: Aus oder 1 bis 4000 (°C, °F oder Stellen)
Genauigkeit: ±0,25% der Spanne, ±1 Digit
Auflösung: 1 Grad oder 0,1 Grad, einstellbar
Display: Zwei 4-stellige, LED-7-Segmentanzeigen mit 6,3 mm Höhe
Tafelausschnitt: 45,0 × 22,2 mm 
Tiefe hinter der Schalttafel: 111,6 mm 
Gewicht: 114 g
Zulassungen: CE
Frontseitige Schutzart: IP66

Programmierung und Optimierung des CN74000 mit der Konfigurationssoftware

>>CN74000/CN78000 Konfigurationssoftware    

>>CN74000/CN78000 Konfigurationssoftware

Eingangskonfiguration, Grenzwerte, 
Alarme und allgemeine Parameter
 


 


PID-Regelparameter




>>CN74000/CN78000 Konfigurationssoftware    

>>CN74000/CN78000 Konfigurationssoftware

Rampen-/Haltefunktion

 


Kontrolle der Rampenfunktion 
(bzw. der Selbstoptimierung und 
der Regelergebnisse)


 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CN74020
414,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Ein Ausgang, Logiksignal
CN74030
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Ein Ausgang, Relais
CN74033
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Zwei Ausgänge, Relais/Relais
CN74053
497,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Zwei Ausgänge, 0/4 bis 20 mA/Relais
CN74123
435,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Zwei Ausgänge, Logiksignal/Relais und Alarm
CN74133
435,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Zwei Ausgänge, Relais/Relais und Alarm
Regler mit optionaler Schnittstelle
CN74020-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Ein Ausgang, Logiksignal, RS485-Schnittstelle
CN74030-LV-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Ein Ausgang, Relais, 12 bis 24 V DC/AC-Versorgung, RS485-Schnittstelle
CN74053-C4-LV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Zwei Ausgänge, 0/4 bis 20 mA/Relais, 12 bis 24 V DC/AC-Versorgung, RS485-Schnittstelle
CN74123-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PID-Regler 48 × 24 mm: Zwei Ausgänge, Logiksignal/Relais und Alarm, RS485-Schnittstelle
Zubehör
CNQUENCHARC
51,23
Lieferzeit: ab Lager
 
Entstörfilter, 110 bis 230 V AC für stark induktive Lasten
OMX-R250
3,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shunt, 250 Ohm für Prozessmesssignale 0/4-20 mA
CN7-485-USB-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniatur-Schnittstellenumsetzer RS485 auf USB für PC/Notebooks mit USB-Schnittstelle, USB versorgt
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.