Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1 or 2 Channel, Circular Chart Recorder with Programmable Inputs

CT8100 Series

1 or 2 Channel, Circular Chart Recorder with Programmable Inputs | CT8100 Series

2 year warranty CE
  • 305 mm (12") Chart
  • 1- or 2-Pen Versions
  • Programmable Inputs, Thermocouple, RTD, dc Current or Voltage
  • Control Outputs
  • 4-Digit 14 mm (0.56") Display Per Pen
Schreiber und Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Chart Recorder works on this link.

The CT8000 Series Circular Chart Recorder/Controller measures, displays and controls up to two process variables. Choose from a variety of programmable inputs. All recorder, control and alarm functions are easily configured via front key pad with self-prompting displays. Two user configurable alarm settings are provided for each pen. Optional control capability as well as RS-485 and NEMA-4X are available. Control outputs include SSR driver, 4 to 20 mA, or relays. In addition, the 4-20 mA option can be used for retransmitting the process value.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Chart Recorders
  
CT8100
4.054,77
Lieferzeit: 17 Wochen
 
1-pen circular recorder
  
CT8100-MA1
3.550,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
1-pen circular recorder with one 4-20 mA output
  
CT8101
4.275,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
1-pen circular recorder with 1 Relay
  
CT8101-RST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1-pen circular recorder with RST option
  
CT8112
5.215,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
2-pen circular recorder with 2 relays
  
CT8110
4.562,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
2-pen circular recorder
  
CT8200-MA1
4.638,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
1-pen circular recorder/controller with one 4-20 mA output
  
CT8200-D1
2.457,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
1-pen circular recorder/controller with 1 SSR driver
  
CT8222
3.688,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
2-pen circular recorder/controller with 2 relays
  
CT8220-D2
3.416,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
2-pen circular recorder/controller with 2 SSR drivers
  
CT8220-MA2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-pen circular recorder/controller with 2 4-20 mA outputs
Replacement Pens
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-GREEN
CT7000-GREEN
€49,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Green pens, pkg. of 5
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-RED
CT7000-RED
€49,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Red pens, pkg. of 5
Chart Paper
  
CT8000C-0-100/24
€55,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-100/7
€61,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circular paper, 100 qty. 7-day
  
CT8000C-0-300/24
€65,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-300/7
€67,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circular paper, 100 qty. 7-day
  
CT8000C-0-800/24
€79,86
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-1000/24
€79,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Other ranges available. Consult factory for details
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.