Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)

DBCL-130

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F) | DBCL-130

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)

4.114,67 DBCL-130

1 year warranty CE
  • Maximale Temperatur von 130 °C (266 °F)
  • Minimale Temperatur von -25 °C (-13 °F)
  • Bis zu acht Sollwerte können gespeichert und abgerufen werden
  • Übergangshülse und 1/4" Referenzhülse
  • Leichtes und tragbares Gerät für den mobilen Einsatz, im Labor oder in der Industrie
  • Der DBCL-130 ermöglicht schnelles Aufheizen und Abkühlen, die hocheffiziente Isolierung und ein interner Lüfter
  • sorgen dafür, dass das Gehäuse auch bei maximalen Betriebstemperaturen sicher genug für den Bediener bleibt.
  • CE-Kennzeichnung und NIST rückführbare Kalibrierung
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Kalibrator DBCL-130 verfügt über eine sichere, trockene und konstante Temperaturquelle zum Prüfen und Kalibrieren einer Vielzahl von Temperatursensoren, -systemen, -anzeigen und Thermometern. Er ist schnell und wirtschaftlich und kann entweder im Labor oder als mobile Einheit verwendet werden. Das Gewicht des Geräts beträgt nur 6,8 kg. Der Kalibrator deckt bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C einen Temperaturbereich von -25 °C bis +130 °C ab, wobei ein speziell angepasster Aluminiumblock als Wärmeübertragungsmedium verwendet wird. Das Gerät verfügt über einen integrierten Temperaturregelkreis.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DBCL-130
4.114,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Portable Dry Block Calibrator -25°C (-13°F) to 130°C (266°F)
Accessories
DBCL-130-3074
190,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept a 1/8” diameter probe
DBCL-130-3075
190,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept a 3/16” diameter probe
DBCL-130-3076
190,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept a 1/4” diameter probe
DBCL-130-3077
190,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept a 5/16” diameter probe
DBCL-130-3078
190,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept a 3/8” diameter probe
DBCL-3052
455,90
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.