Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert | DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

3.135,28 DBCL-400-120

1 year warranty CE
  • Maximale Temperatur von 450 °C (850 °F)
  • Minimale Temperatur: 5 °C (9 °F) über Umgebungstemperatur
  • Unabhängiger Überhitzungsschutz, 470 °C (875 °F)
  • Aufheizzeit von 25 °C bis 400 °C mit Stabilität nach 12 Minuten
  • Leichtes und tragbares Gerät für den mobilen Einsatz, im Labor oder in der Industrie
  • Bohrungen für 1/8", 3/16", 1/4", 5/16" und 3/8" Hülsen
  • CE-Kennzeichnung und NIST rückführbare Kalibrierung
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Kalibrator DBCL400 verfügt über eine sichere, trockene und konstante Temperaturquelle zum Prüfen und Kalibrieren einer Vielzahl von Temperatursensoren, -systemen, -anzeigen und Thermometern. Er ist schnell und wirtschaftlich und kann entweder im Labor oder als mobile Einheit verwendet werden. Das Gewicht des Geräts beträgt nur 5 kg. Der Kalibrator deckt den Temperaturbereich von 5 °C oberhalb der Umgebungstemperatur bis 450 °C ab, wobei ein speziell angepasster Aluminiumblock als Wärmeübertragungsmedium verwendet wird. Das Gerät verfügt über einen integrierten Temperaturregelkreis und über einen Übertemperaturschutz.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DBCL-400-120
3.135,28
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
DBCL-400-240
3.307,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Accessories
DBCL-400-3043
454,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept 5 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3044
454,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x 3/8” diameter probes
DBCL-400-3045
454,40
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x ½” diameter probes
DBCL-400-3046
454,42
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Insert to accept 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3047
372,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert blank
DBCL-400-3048
454,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept 1 x 9/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3049
445,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept 1 x 5/8” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3050
454,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept 1 x 11/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3051
445,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insert to accept 1 x ¾” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-3052
455,90
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.