Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Dual M12 Cables for Sensors and Transmitters

DM12CAB

Dual M12 Cables for Sensors and Transmitters | DM12CAB

Dual M12 Cables for Sensors and Transmitters

36,73 DM12CAB-8-1-RA

  • 8-Pin M12 Connectors with Gold Plated Contacts
  • Straight or Right Angle Connections
  • 28 Gauge Stranded Tinned Copper Conductors
  • PVC Insulation: -25 to 105°C (-13 to 221°F) Static: -40 to 105°C (-40 to 221°F)
  • Shielded Conductors with 300V Insulation Rating
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These extension cables can be used for connection transmitters or sensors such as electronics ZW and Smart Sensors to process instrumentation. Each extension cable has 7 conductors plus a drain with an 8-pin M12 connector on each end. They are available with straight or right angle connectors in 3 standard lengths of 1, 3, or 5 m (3.3, 9.8, or 16.4').

Specification
Insulation: PVC
Temperature Range:
    Dynamic: -25 to 105°C (-13 to 221°F)
    Static: -40 to 105°C (-40 to 221°F)
Voltage Rating: 300V
Insulation Resistance: 10 M /KM20°C
Cable Color: Black
Assembly: Braided shielding with drain wire
Jacket Diameter: 4.8 mm (0.20")
Nut: M12 Nickel plated zinc alloy
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DM12CAB-8-1
40,04
Lieferzeit: ab Lager
 
Dual M12 8-pin connectors, 1 m (3.3') cable
DM12CAB-8-1-RA
36,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Dual M12 right angle 8-pin connectors, 1 m (3.3') cable
DM12CAB-8-3
45,69
Lieferzeit: ab Lager
 
Dual M12 8-pin connectors, 3 m (9.8') cable
DM12CAB-8-3-RA
49,80
Lieferzeit: ab Lager
 
Dual M12 right angle 8-pin connectors, 3 m (9.8') cable
DM12CAB-8-5
60,04
Lieferzeit: ab Lager
 
Dual M12 8-pin connectors, 5 m (16.4') cable
DM12CAB-8-5-RA
60,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Dual M12 right angle 8-pin connectors, 5 m (16.4') cable
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.