Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einbaumessgerät mit 6/12 Universaleingängen, 96 x 96 mm

DP600A

Einbaumessgerät mit 6/12 Universaleingängen, 96 x 96 mm | DP600A

Einbaumessgerät mit 6/12 Universaleingängen, 96 x 96 mm

1.085,86 DP612A

  • Universaleingänge für Thermoelement, Pt100 und Prozesssignale, per Software einstellbar
  • Benutzerprogrammierbare Alarme, für jeden Kanal individuell einstellbar
  • Einstellbare Abtastrate: 400 m maximale Abtastrate pro Kanal
  • 2 frei zuweisbare Alarmrelais
  • RS232/RS485-Schnittstelle
  • Kennwortschutz
  • CE-, UL- und cUL-zertifiziert
Mess- und Prozesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die DP606A- und DP612A-Serien sind unsere neuesten Mehrkanal-Einbauinstrumente. Diese Modelle bieten gegenüber den Vorgängermodellen CN606 und CN612 eine höhere Genauigkeit, einen weiteren Betriebstemperaturbereich und mehr Flexibilität. Für einen zuverlässigen Betrieb und den einfachen Einsatz sind Eingänge, Versorgung und Kommunikation jetzt galvanisch getrennt. Durch das robuste Gehäuse aus extrudiertem Aluminium mit 96 x 96 mm DIN-Maß ist das langlebige Produkt auch in rauen Umgebungen einsetzbar.

An die Einbaumessgeräte können bis zu 12 Aufnehmer angeschlossen werden, als Schnittstellen werden RS232 oder RS485-Kommunikation mit Modbus®-Protokoll unterstützt. Alle Modelle sind als Standard mit zwei konfigurierbaren Alarmrelais ausgestattet. Der Universaleingang ermöglicht eine Auswahl von 9 Thermoelement-Typen, Pt100 mit 2- oder 3-Leiteranschluss, 4 bis 20 mA oder 0 bis 1 V als Eingangssignal. Die Auswahl erfolgt softwaremäßig über die Tasten an der Frontplatte oder digital über die Kommunikation mit Modbus-Protokoll. Für die Einstellung sind keine DIP-Schalter erforderlich.

Einige der vielfältigen Einsatzbereiche sind OEM- und Anlagenbau-Anwendungen, Prüfstände in den Branchen Automotive und Aerospace, Anlagenautomatisierung oder EVU-Anwendungen.

Anmerkung: Die Universaleingänge können in der Firmware (ohne DIP-Schalter) auf die gewünschte Eingangsart eingestellt werden, die Eingangsart muss jedoch für alle 6 oder 12 Eingänge gleich sein.

Technische Daten
Anzahl der Zonen: 61 oder 12
1Pt100 Widerstandsfühler mit 3-Leiteranschluss, 6 Kanäle für alle Modelle
Display: 7-Segment-LED mit 15 mm Ziffernhöhe
Anzeigenintervall: 1 bis 40 Sekunden
Abtastrate: 400 ms
Eingangsarten:
    Thermoelement: J, K, T, E, R, S, B, C, N
Widerstandsfühler: 2- oder 3-Leiteranschluss
    Pt100 0,00385 (IEC 751)
    Cu10 0,00427
    Ni120 0,00672
Prozess: 4 bis 20 mA, 0 bis 1 V
Auflösung 1°, 1 mV, 0,01 mA
Genauigkeit: Siehe Diagramm
A/D-Wandler: 24 Bit Sigma-Delta
Kommunikation:
RS232 oder RS485 (einstellbar)
Bis zu 115,2 kBaud
Modbus-Protokoll (RTU)
Spannungsversorgung:
AC-Modelle: 120/240 V AC; 50/60 Hz
DC-Modelle: 9 bis 36 V DC
3 Watt max.
Galvanische Trennung für 1 Minute zwischen...
    Versorgung und Eingang:
        AC-Modelle: 2,3 kV AC (3,2 kV DC)
        DC-Modelle: 1,5 kV DC
    Versorgung und Alarmrelais: 2,3 kV AC (3,2 kV DC)
    Versorgung und Schnittstelle: 2,3 kV AC (3,2 kV DC)
    Eingang und Schnittstelle: 500 V AC (720 V DC)
Alarmrelais:
    AC-Modelle:
    240 V AC max.
    5 A max. Last
    DC-Modelle:
    36 V DC max.
    3 A max. Last
Ausfallsicher (fällt bei Alarm ab), selbsthaltend oder normal, Hi, Lo oder Hi/Lo
Betriebstemperatur: -20 bis 70°C
Lagertemperatur: -40 bis 85ºC
Tafelausschnitt: 92 x 92 mm (¼ DIN)
Abmessungen: 95 x 95 x 135 mm (H x B x T)
Min. Tiefe hinter der Schalttafel: 140 mm
Gewicht: 725 g
Zulassungen
ECCN: EAR99
Sicherheit: 2014/35/EU
EMV: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
UL-File-Nr.: E209855
UL- / cUL-gelistet
Eingangsarten und Temperaturbereiche Betriebstemperaturbereich
Eingangsart Beschreibung Bereich "Genauigkeit (25ºC)" "Genauigkeit (0 bis 50°C)" "Genauigkeit (-20 bis 70ºC)"
Prozess Prozessspannung 0 bis 1000 mV ±1 mV ±1 mV ±1 mV
Prozessstrom 0 bis 24,00 mA ±10 µA ±10 µA ±10 µA
Thermoelement Typ J J Eisen-Konstantan -150 bis 0°C ±1,0°C ±2,0°C ±6,0°C
0 bis 1200°C ±1,0°C ±1,0°C ±2,0°C
Thermoelement Typ K NickelChrom--Nickel -150 bis 0°C ±1,0°C ±2,0°C ±5,0°C
0 bis -1372°C ±1,0°C ±1,0°C ±2,0°C
Thermoelement Typ T Kupfer-Konstantan -150 bis 0°C ±1,0°C ±2,0°C ±7,0°C
0 bis 400°C ±1,0°C ±1,0°C ±2,0°C
Thermoelement Typ E NickelChrom-Konstantan -150 bis 0°C ±1,0°C ±2,0°C ±5,0°C
0 bis 1000°C ±1,0°C ±1,0°C ±2,0°C
Thermoelement Typ R Pt/13%Rh-Pt -50 bis 0°C ±1,0°C ±2,0°C ±6,0°C
0 bis 1788°C ±1,0°C ±1,0°C ±2,0°C
Thermoelement Typ S Pt/10%Rh-Pt -50 bis 0°C ±1,0°C ±2,0°C ±5,0°C
0 bis 1768°C ±1,0°C ±1,0°C ±2,0°C
Thermoelement Typ B 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 150 bis 700°C ±1,0°C ±2,0°C ±3,0°C
700 bis 1820°C ±1,0°C ±1,0°C ±1,0°C
Thermoelement Typ C 5%Re-W/26%Re-W 0 bis 2320°C ±1,0°C ±1,0°C ±3,0°C
Thermoelement Typ N Nicrosil-Nisil -150 bis 0°C ±1,0°C ±2,0°C ±5,0°C
0 bis 1300°C ±1,0°C ±1,0°C ±2,0°C
Widerstandsfühler, 2/3-Leiteranschluss Pt, 0,00385, 100 Ω -200 bis 850°C ±1,0°C ±1,0°C ±1,0°C
Widerstandsfühler, 2/3-Leiteranschluss Cu, 0,00427, 10 Ω -200 bis 260°C ±1,0°C ±1,0°C ±1,0°C
Widerstandsfühler, 2/3-Leiteranschluss Ni, 0,00672, 120 Ω -80 bis 260°C ±1,0°C ±1,0°C ±1,0°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DP606A-DC
921,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-kanaliges Einbaumessgerät, DC-Versorgung, 96 x 96 mm
DP612A-DC
1.085,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12-kanaliges Einbaumessgerät, DC-Versorgung, 96 x 96 mm
DP606A
921,64
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6-kanaliges Einbaumessgerät, AC-Versorgung, 96 x 96 mm
DP612A
1.085,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12-kanaliges Einbaumessgerät, AC-Versorgung, 96 x 96 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.