Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperature Meter with Alarm or On/Off Control and Audible Buzzer

DP7000 Series

Temperature Meter with Alarm control | DP7000 Series

Temperature Meter with Alarm control

139,13 DP7001

1 year warranty CE
  • Temperature Meter with Alarm control and Bright-Red, 3-Digit LED Display
  • J or K Thermocouple Inputs
  • 15 A Relay Output
  • Simple On/Off Control or Alarm
  • IP66 (NEMA 4X) Front Panel
  • Internal Audible Buzzer
Temperatur- und Prozessmessgeräte, Timer und Zähler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The temperature meter of the DP7000 Series offers a wide temperature range, 2 selectable alarm settings, and an internal buzzer that indicates alarm condition or error. The user can define setpoint, on/off heating/cooling regulation, alarm configuration, load status, and ambient probe adjustment. Other features include password protection and error/alarm messaging. Temperature and output status is indicated on the bright-red LED display. The DP7000 can be programmed for J or K thermocouple inputs.

APPLICATIONS
These meters are suitable for industrial chillers, environmental chambers, walk-in fridges and freezers, heat sealers, sterilisers, coolers, display cases and cabinets, warmers, meat and produce storage, floral preservation, laboratories, food service equipment, ovens and dryers, tool rooms, and burn-in rooms and chambers.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
DP7004
139,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J/K input, 230 Vac, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7002
DP7002
139,13
Lieferzeit: ab Lager
 
Type J/K input, 110 Vac, °C
  
DP7008
139,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J/K input, 24 Vac/Vdc, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7006
DP7006
139,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J/K input, 12 Vac/Vdc, °C
  
DP7003
139,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J/K input, 230 Vac, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7001
DP7001
139,13
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Type J/K input, 110 Vac, °F
  
DP7007
129,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J/K input, 24 Vac/Vdc, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7005
DP7005
129,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J/K input, 12 Vac/Vdc, °F
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51,23
Lieferzeit: ab Lager
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with operator’s manual.
Ordering Example: (1) DP7008 Type K or J Thermocouple Input Panel Meter. 24Vac/dc Powered, €139,13
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.