Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Platinum™ Temperatur- und Prozessanzeige

DPPT_Series

Temperatur- und Prozessanzeige mit Universaleingang | DPPT_Series

Temperatur- und Prozessanzeige mit Universaleingang

  • DMS- und Brückeneingänge, 6-stellige Anzeige und verbesserte Platinum Software
  • Leistungsstark (20 Mess/s) bei hoher Genauigkeit
  • Vielseitiges Messgerät mit unkomplizierter, intuitiver Bedienung
  • Optional mit galvanisch getrenntem Analogausgang (nur Schreiberausgang)
  • Leuchtstarkes 3-Farb-/9-Segment-LED-Display (rot, grün, und gelb) mit großem Betrachtungswinkel
  • Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstandsfühler, Thermistoren sowie Prozessspannung und -strom
  • Konfiguration allein über die Firmware, kein Setzen von Brücken erforderlich
  • USB-Anschluss als Standard, optional Ethernet und serielle Kommunikation RS232/RS485 mit Modbus®
  • Flexible Alarmprogrammierung, Alarmrelais als Option
  • Frontseitig IP65 oder NEMA1
Temperatur- und Prozessmessgeräte, Timer und Zähler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die mikroprozessorbasierten digitalen Einbauinstrumente der Platinum™-Serie bieten eine herausragende Flexibilität. Dabei bleibt das Produkt trotzt seiner Leistungsfähigkeit einfach einzurichten und einzusetzen. Die automatische Erkennung der Hardwarekonfiguration macht das Setzen von Brücken überflüssig und ermöglicht der Firmware eine automatische Vereinfachung der Bedienstruktur, indem alle für eine bestimmte Konfiguration nicht zutreffenden Menüoptionen ausgeblendet bleiben.

Für die Eingangsart besteht die Auswahl zwischen 9 Thermoelement-Typen (J, K, T, E, R, S, B, C und N), Pt-Widerstandsfühlern (100, 500 oder 1000 Ω mit Kurve 0,00385, 0,00392 oder 0,003916), Thermistoren (2250 Ω, 5 kΩ und 10 kΩ), DC-Spannung oder DC-Strom sowie DMS und DMS-Brücken. Für die optimale Anzeige von Druck, Durchfluss oder anderen Prozessgrößen sind die bipolaren Spannungs- oder Stromeingänge bei freier Dezimalstellenwahl auf praktisch alle technischen Einheiten vollständig skalierbar.

Zwei Alarme lassen sich als Grenzwert- oder Bereichsalarme mit absoluten oder relativen Alarmsollwerten einrichten. Zusätzlich ist eine Hi-Hi-/Low-Low-Anzeige verfügbar. Die zwei optionalen elektromechanischen Relais als einpolige Wechsler lassen sich wahlweise einer oder beiden Alarmgrenzen zuweisen. Auch zwei Melder und drei Displayfarben können den Alarmgrenzen zugewiesen werden.

Die Geräte der Platinum™-Serie sind mit einem großen, auf drei Farben programmierbaren Display mit neun LED-Segmenten ausgestattet und bieten die Möglichkeit, mit jedem ausgelösten Alarm die Farbe und/oder den Status der zugewiesenen Ausgänge zu wechseln. Jetzt auch mit 6-stelliger Anzeige. Die Versorgung erfolgt über ein Universal-Netzteil für 90 bis 240 V AC, optional kann das Gerät mit 24 V AC oder 12 bis 36 V DC betrieben werden.

Ethernet- und serielle Schnittstellen
Die optionale Ethernetschnittstelle für die Modelle in 1/16 und 1/8 DIN ermöglicht die direkte Einbindung der Geräte in ein Ethernetnetzwerk für die TCP/IP-Datenübertragung oder die Bereitstellung von Webseiten über ein LAN oder das Internet. Für die serielle Kommunikation ist außerdem eine Schnittstelle optional lieferbar, die sich als RS232 oder RS485 für ASCII- oder Modbus®-Protokolle konfigurieren lässt. Alle drei Kommunikationsarten (USB, Ethernet und seriell) können gleichzeitig installiert und aktiv sein.

Technische Daten
Eingänge
Eingangsarten: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor, Prozesssignale (Spannung oder Strom), DMS und DMS-Brücken
Stromeingang: 4 bis 20 mA, 0 bis 24 mA, skalierbar
Spannungseingang: -100 bis 100 mV, -1 bis 1 V, -10 bis 10 V DC, skalierbar
Thermoelement-Eingang (ITS-90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
Widerstandsfühler-Eingang (ITS 90): Pt-Sensor 100/500/1000 Ω, 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss; Kurven 0,00385, 0,00392 (nur 100 Ω) oder 0,003916 (nur 100 Ω)
Thermistor-Eingang: 2252 Ω, 5 kΩ, 10 kΩ
DMS-Eingang: ±100 mV, ±50 mV
Aufnehmerversorgung: Über die Firmware einstellbar auf 5, 10, 12 und 24 V DC bei 25 bei mA (kein Setzen von Brücken erforderlich)
Konfiguration: Differentiell
Polarität: Bipolar
Auflösung: Temperatur 0,1°C; Prozess 10 μV
Eingangsimpedanzen:
    Spannung/DMS: 10 MΩ für ±100 mV, 1 MΩ für sonstige Spannungsbereiche
    Strom: 5 Ω
    Thermoelement: max. 10 kΩ
Temperaturstabilität:
    Widerstandsfühler: 0,04°C/°C
    Thermoelemente bei 25°C: 0,05°C/°C (Vergleichsstellenkompensation)
    Prozess/DMS: 50 ppm/°C
A/D-Wandlung: 24 Bit Sigma-Delta
Messrate: 20 Messungen pro Sekunde
Digitale Filter: Programmierbar von 0,05 Sekunden (Filter = 1) bis 6,4 Sekunden (Filter = 128)
Gleichtaktunterdrückung: 120 dB
Sollwerteinstellung: 4-stellig (-9999 bis +9999); 6-stellig (-99999 bis +999999)
Aufwärmzeit zum Erreichen der spezifizierten Genauigkeit: 30 Minuten
Alarmausgänge (Option)
Galvanisch getrennter Analogausgang (Option) (nur Schreiberausgang)
SPDT-Relais: Elektromechanisches Relais, einpoliger Wechsler, 250 V AC oder 30 V DC bei 3 A (ohmsche Last)
Kommunikation (USB als Standard, seriell und Ethernet als Option)
Anschluss:
    USB: Micro-USB-Buchse
    Ethernet: RJ45-Standard
    Seriell: Schraubklemmen
USB: USB 2.0 mit Host- oder Slavefunktionalität
Ethernet-Konformität: IEEE 802.3 10/100 Base-T, automatische Erkennung, TCP/IP, ARP
Seriell: RS232 oder RS485, per Software einstellbar; programmierbar auf 1200 bis 115.200 Baud
Protokolle: Omega-ASCII, Modbus®-ASCII/-RTU
Galvanische Trennung
Zulassungen: UL, cUL, CE
Zwischen Versorgungsspannung und Eingang/Ausgang: 2300 V AC für 1 Min; 1500 V AC für 1 Min (optionale Kleinspannungsversorgung)
Zwischen Versorgungsspannung und Relais/Logik-Ausgängen: 2300 V AC für 1 Min
Zwischen Relais/Logik-Ausgang und Relais/Logik-Ausgang: 2300 V AC für 1 Min
Zwischen RS232/RS485 und Eingängen/Ausgängen: 500 V AC für 1 Min




Eingangsart Beschreibung Bereich Genauigkeit
Prozess/DMS Prozessspannung ±50 mV, ±100 mV, ±1, ±10 V DC 0,03 % des Endwerts
Prozess Prozessstrom Im Bereich 0 bis 24 mA skalierbar 0,03 % des Endwerts
J Eisen-Konstantan -210 bis 1200°C 0,4°C
K NickelChrom-Nickel -270 bis -160°C
-160 bis 1372°C
1,0°C
0,4°C
T Kupfer-Konstantan -270 bis -190°C
-190 bis 400°C
1,0°C
0,4°C
E NickelChrom-Konstantan -270 bis -220°C
-220 bis 1000°C
1,0°C
0,4°C
R Pt/13%Rh-Pt -50 bis 40°C
40 bis 1788°C
1,0°C
0,5°C
S Pt/10%Rh-Pt -50 bis 100°C
100 bis 1768°C
1,0°C
0,5°C
B 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 bis 640°C
640 bis 1820°C
1,0°C
0,5°C
C 5%Re-W/26%Re-W 0 bis 2320°C 0,4°C
N Nicrosil-Nisil -250 bis -100°C
-100 bis 1300°C
1,0°C
0,4°C
Widerstandsfühler Pt, 0,00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 bis 850°C 0,3°C
Widerstandsfühler Pt, 0,003916, 100 Ω -200 bis 660°C 0,3°C
Widerstandsfühler Pt, 0,00392, 100 Ω -200 bis 660°C 0,3°C
Thermistor 2252 Ω -40 bis 120°C 0,2°C
Thermistor 5 kΩ -30 bis 140°C 0,2°C
Thermistor 10 kΩ -20 bis 150°C 0,2°C



Zubehör
Verwenden Sie das optionale USB-Kabel PT-USB-CABLE für den IP65-geschützten USB-Anschluss. Das Kabel hat eine Länge von 30 cm und führt den USB-Port des Platinum-Reglers an der Schalttafel heraus. Zu diesem Zubehör gehört eine Abdeckkappe, um den Anschluss zu verschließen, wenn kein Kabel eingesteckt ist.

Der mit im Lieferumfang des Gerätes enthaltene PT-USB-ADAPTER kann in den Regler eingesteckt werden und ermöglicht die Verwendung eines handelsüblichen USB 2.0-Speichersticks.

Dieser USB-Speicherstick mit 1 GB besitzt einen USB-Standardstecker an der einen und einen Micro-USB-Stecker an der anderen Seite. Dies ermöglicht einen einfachen Transfer von Dateien zwischen Ihrem Platinum-Gerät und PCs.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DP32PT
226,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 48 x 24 mm, mit USB-Schnittstelle
DP32PT-330
285,46
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Anzeige, 48 x 24 mm, mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen und USB-Schnittstelle
DP32PT-C24-DC
347,05
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 48 x 24 mm, mit USB- und RS232/RS485-Schnittstelle, Spannungsversorgung 12-36 V DC
DP32PT-330-C24
373,83
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 48 x 24 mm, mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen und USB- und RS232/RS485-Schnittstelle
DP16PT-DC
312,66
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 48 x 48 mm, mit USB-Schnittstelle, Spannungsversorgung 12-36 V DC
DP16PT-330
333,07
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 48 x 48 mm, mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen und USB-Schnittstelle
DP16PT-EIP-DC
407,81
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 48 x 48 mm, mit USB- und Ethernet-Schnittstelle, Spannungsversorgung 12-36 V D
DP16PT-330-C24-EIP-DC
550,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 48 x 48 mm, 4-stellig, mit 2 Alarmrelais, USB, RS232/RS485 und Ethernet-Kommunikation, Versorgung 12-36 V DC
DP8EPT
414,60
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 96 x 48 mm, 6-stellig, mit USB-Schnittstelle
DP8PT-330-DC
413,80
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 96 x 48 mm, 4-stellig, mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen und USB-Schnittstelle, Spannungsversorgung 12-36 V DC
DP8PT-330-C24-DC
509,77
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 96 x 48 mm, 4-stellig, mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen und USB- und RS232/RS485-Schnittstelle, Spannungsversorgung 12-36 V DC
DP8PT-330-EIP
€482,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Anzeige, 96 x 48 mm, 4-stellig, mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen und USB- und Ethernet-Schnittstelle
Zubehör
PT-USB-ADAPTER
€13,33
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Adapter Standard-USB auf Micro-USB
PT-USB-CABLE
28,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB Kabel Micro-USB auf Standard-USB, mit Einbaustecker
PT-USB-1
27,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB-Stick, 1 GB, Standard- und Micro-USB-Stecker
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die hier aufgeführten Teilenummern sind lediglich einige Beispiele zur Veranschaulichung. Mit dem Modellkonfigurator unten auf dieser Seite können Sie viele weitere Konfigurationen zusammenstellen.

Lieferung komplett mit deutscher Anleitung für den Schnelleinstieg. Die deutsche Bedienungsanleitung steht unten zum Download bereit.

Alle Geräte verfügen als Standard über eine USB-Schnittstelle, die Ethernet-Option ist für Modelle mit 48 x 24 mm nicht verfügbar.
Ordering Example: (1) DP8EPT-006-C24 Anzeige, 96 x 48 mm, 6-stellig, mit galvanisch getrenntem Analogausgang und RS232/RS485-Schnittstelle, €591,35

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) DIN-Größe/Abmessungen Wählen Sie:
32PT für 48 x 24 mm 4-stellig einzeilige Anzeige
16PT für 48 x 48 mm 4-stellig einzeilige Anzeige
8PT für 96 x 48 mm 4-stellig einzeilige Anzeige
8EPT für 96 x 48 mm 6-stellig einzeilige Anzeige

(2) Alarmrelais Wählen Sie:
für nicht installiert (Feld leer lassen)
-330 für 2 elektromechanische Relaisausgänge (einpoliger Wechsler)

(3) Galvanisch getrennte Ausgänge Wählen Sie:
für nicht installiert (Feld leer lassen)
-006 für Ein galvanisch getrennter Analogausgang (nur 96 x 48 mm)

(4) Serielle Kommunikation Wählen Sie:
für nicht installiert (Feld leer lassen)
-C24 für RS232/RS485-Schnittstelle

(5) Ethernetkommunikation Wählen Sie:
für nicht installiert (Feld leer lassen)
-EIP für Ethernetkommunikation + Webserver (für Modelle der Größe 48 x 24 mm nicht verfügbar)

(6) Spannungsversorgung Wählen Sie:
für Standard 90 bis 240 V AC (Feld leer lassen)
-DC für 12 bis 36 V DC
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Zugehörige Dokumentation:

Download Platinum Series Temperatur- und Prozessanzeige DPPt - Bedienungsanleitung
Download Platinum Series Temperatur- und Prozessanzeige DPPt - Kurzanleitung
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.