Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Klemmenblöcke zur DIN-Schienenmontage mit Prüfbuchse

DRTB-2

Thermoelement-Klemmenblöcke zur DIN-Schienenmontage mit Prüfbuchse | DRTB-2

24,39 DRTB-K-2

  • Thermoelement-Typen K, J, T, E, N, R/S und U
  • Schraubklemmen für einen sicheren und wartungsfreien Anschluss
  • Integrierte Thermoelementbuchsen in Miniaturgröße für Prüf- und Fehlersuchzwecke
  • Vollständig gekapselt − Keine Endplatten erforderlich
  • DIN-Schienenmontage − Platzsparende Breite von 10,7 mm
  • Kennzeichnung mit Thermoelement-Typ und (+/ -)-Anschlüssen
  • Beschriftung mit handelüblichen Beschriftungsstreifen
  • UL geprüfte Komponenten
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


Die patentierten Thermoelement-Klemmenblöcke der DRTB-2-Serie sind aus der jeweiligen Thermoelementlegierung hergestellt, um eine hohe Genauigkeit sicherzustellen. An die integrierte Thermoelementbuchse kann ein Thermoelement-Steckverbinder in Miniaturgröße angeschlossen werden. Über diese Buchse lässt sich ein tragbares Messgerät zur Datenerfassung, Qualitätssicherung, Prüfung und Fehlersuche bei Montage oder Instandsetzung anschließen.

Das Kunststoffgehäuse besteht aus grauem Polyamid 6.6 und eignet sich nach UL 94 V0 für bis zu 85°C. Diese Thermoelement-Klemmenblöcke sind vollständig gekapselt und benötigen keine Endplatten zum Abschluss. Die unverlierbaren Edelstahlschrauben und die verzinnten Messing klemmen bieten einen ausgezeichnet vibrationsfesten, wartungsfreien und korrosionsbeständigen Anschluss.

DRTB Klemmenblocks werden auf 35-mm-Standard-DIN-Schiene oder auf 32-mm-G-Schiene montiert und sind mit dem Thermoelementtyp und den Anschlussbezeichnungen (+) und (-) gekennzeichnet. Die konische Kabelöffnung ermöglicht auch bei Litze ein müheloses Einführen der Leitungen.

TECHNISCHE DATEN
Breite: 10,7 mm
Länge/Höhe: 53 mm/42 mm
Einbauhöhe auf der DIN-Schiene 35 x 7.5 mm 35 x 15 mm: 44 mm/53 mm
Leiterquerschnittsbereiche: Volldraht 0,2 bis 2,0 mm2, Litze 0,2 bis 1,3 mm2
Abisolierlänge: 8 mm
Anziehmoment in Nm: 0,4 ±10%
Betriebstemperatur: -40 to 85°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DRTB-2 Thermoelement-Klemmenblöcke - ANSI- und IEC-Farbcodes
DRTB-K-2
24,39
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ K
DRTB-K-2-10PK
208,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ K (10 Stück)
DRTB-K-2-50PK
1.030,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ K (50 Stück)
DRTB-T-2
24,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ T
DRTB-T-2-10PK
208,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ T (10 Stück)
DRTB-T-2-50PK
1.030,86
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ T (50 Stück)
DRTB-J-2
24,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ J
DRTB-J-2-10PK
208,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ J (10 Stück)
DRTB-J-2-50PK
1.030,86
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ J (50 Stück)
DRTB-E-2
24,39
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ E
DRTB-E-2-10PK
219,73
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ E (10 Stück)
DRTB-E-2-50PK
975,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ E (50 Stück)
DRTB-N-2
24,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ N
DRTB-N-2-10PK
219,73
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ N (10 Stück)
DRTB-N-2-50PK
1.030,86
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ N (50 Stück)
DRTB-U-2
24,39
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ U, Standardmaterial Kupfer
DRTB-U-2-10PK
219,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ U, Standardmaterial Kupfer (10 Stück)
DRTB-U-2-50PK
1.011,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ U, Standardmaterial Kupfer (50 Stück)
DRTB-R/S-2
25,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ R/S
DRTB-R/S-2-10PK
219,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ R/S (10 Stück)
DRTB-R/S-2-50PK
1.030,86
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Klemmenblock, Typ R/S (50 Stück)
Zubehör
DRTB-RAIL-3575
€10,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Schiene, 35 x 7,5 mm x 2 m, Langloch
DRTB-RAIL-3575-1
€5,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Schiene, 35 x 7,5 mm x 1 m, Langloch
DRTB-RAIL-3515
€18,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Schiene, 35 x 15 mm x 2 m, Langloch
DRTB-RAIL-3515-1
€8,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Schiene, 35 x 15 mm x 1 m, Langloch
XBMZB10-10PK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Weiße unbeschriftete Beschriftungsstreifen, Packung mit 10x10 Stück
HH806AU
€284,02
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Thermometer mit 2 Thermoelementeingängen, mit USB- und DC-Spannungsversorgungs-Buchse
RECK1-10
€32,32
Lieferzeit: ab Lager
 
Typ K Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, 0,3 m (auf 1,5 m ausziehbar)
RECK4-10
€58,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Typ K Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, 1,2 m (auf 6,1 m ausziehbar)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Dieses Produkt ist einzeln oder als als Paket zu 10 oder 50 Stück lieferbar.
Ordering Example: (1) DRTB-K-2 Thermoelement-Klemmenblock, Typ K, €24,39  plus (1) HH806AU Tragbares Thermometer mit Datenlogger, €284,02  plus (1) RECK1-10 Typ K 0,3 m langes Spiralkabel, €32,32, €24,39 + 284,02 + 32,32 = €340,73
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.