Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermistor and RTD Extension Wire

EXGG, EXTT and EXPP Series, 2, 3 and 4 Conductors

Thermistor and RTD Extension Wire | EXGG, EXTT and  EXPP Series, 2, 3 and 4 Conductors

Thermistor and RTD Extension Wire

37,18 EXGG-2CU-20-25

  • RTD wire for Extending RTD and Thermistor Signal Leads
  • High Temperature Glass, PFA and Polyvinyl Wire Insulation
  • Wire Available with 2, 3 and 4 Conductors
  • AWG 20 solid, 24 or 26 stranded
  • Spool Lengths in Feet or Meters
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Insulation Model
Number
Number of
Conductors
Type
Wire
Insulation Max. Temp. Nominal
Size (mm)
Wt.*
kg/300m
Conductor Overall °F °C
Glass EXGG-2CU-20 2 Solid Glass Braid Glass Braid 900 482 1.52 x 2.41 4
EXGG-2CU-26S 2 7 x 34 Glass Braid Glass Braid 900 482 1.52 x 1.32 2.2
EXGG-3CU-26S 3 7 x 34 Glass Braid Glass Braid 900 482 1.52 x 1.63 3.1
EXGG-4CU-26S 4 7 x 34 Glass Braid Glass Braid 900 482 1.52 x 1.66 4.1
Neoflon®
PFA
EXTT-2CU-26S 2 7 x 34 PFA PFA 500 260 1.07 x 1.73 2.2
EXTT-3CU-26S 3 7 x 34 PFA PFA 500 260 1.83 4.1
EXTT-4CU-26S 4 7 x 34 PFA PFA 500 260 2.08 4.1
Polyvinyl EXPP-2CU-24S 2 7 x 32 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 2.08 x 3.40 4.5
EXPP-3CU-24S 3 7 x 32 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 4.22 6.3
* Weight of spool and wire rounded up to the next highest kg. (does not include packing material).

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown in this table. Use the Part Number Builder below to specify your exact configuration.
  
EXGG-2CU-20-25
37,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
25 feet of 20 AWG wire with 2 conductors and glass insulation
  
EXGG-2CU-20-100
109,56
Lieferzeit: 3 Wochen
 
100 feet of 20 AWG wire with 2 conductors and glass insulation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-3CU-26S-50
EXTT-3CU-26S-50
102,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 feet of 26 AWG, stranded wire with 3 conductors and PFA insulation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-3CU-24S-30M
EXPP-3CU-24S-30M
145,15
Lieferzeit: 9 Wochen
 
30 meters of 24 AWG, stranded wire with 3 conductors and polyvinyl insulation
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Insulation Wählen Sie:
GG für glass braid insulation
TT für PFA insulation
PP für polyvinyl insulation

(2) Number of Conductors Wählen Sie:
2 für 2 conductors
3 für 3 conductors
4 für 4 conductors

(3) Wire Size Wählen Sie:
20 für 20 AWG
24S für 24 AWG stranded
26S für 26 AWG stranded

(4) Spool Size(length of wire) Wählen Sie:
25 für 25 feet
50 für 50 feet
100 für 100 feet
200 für 200 feet
500 für 500 feet
1000 für 1000 feet
7.5M für 7.5 meters
30M für 30 meters
150M für 150 meters
300M für 300 meters
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.