Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Gas-Massendurchflussregler für reine Gase

FMA5400A_5500A

Gas-Massendurchflussregler für reine Gase mit oder ohne integrierter Anzeige | FMA5400A_5500A

  • Mit Werkskalibrierzertifikat
  • Mess- und Regelgerät für Gas-Massendurchfluss, keine Temperatur- und Druckkompensation erforderlich
  • Preisgünstiges Aluminium- oder korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse (316SS)
  • Kippbares LCD-Display
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


FMA Series
Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Durchflussmesser.

Die elektronischen Gas- Massendurchflussregler der Serie FMA5400A/5500A eignen sich für die Regelung verschiedener Gase im Bereich von 10 sml/min bis 100 sl/min. Die FMA5400A/5500A messen den Gasdurchfluss über den Wärmetransfer an einem beheizten Messrohr. Bei diesem Verfahren ist (innerhalb der spezifizierten Grenzen) keine Kompensation von Gasdruck oder -temperatur erforderlich. Für viele inerte Gase lässt sich die preiswertere Ausführung aus Aluminium und Messing einsetzen, bei Bedarf ist auch eine korrosionsbeständigere Ausführung aus Edelstahl 316 lieferbar. Die FMA5400A/5500A verfügen über einen einstellbaren Analogausgang für 0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA.

Die Modelle FMA5400A sind Ausführungen ohne integrierte Anzeige, die Modelle FMA5500A sind zusätzlich mit einer integrierten 3-1/2-stelligen Anzeige ausgestattet. Die Anzeige kann um 90 Grad gekippt werden. Als Standard ist das Display auf Stickstoff (N) und sml/min oder sl/min eingestellt, andere Einstellungen können als Option bestellt werden. Die Massendurchflussregler FMA5400A/5500A verfügen über ein elektromagnetisches Ventil, das den Durchfluss unabhängig von den Druckverhältnissen an Ein- und Auslass konstant hält. Die Sollwertvorgabe erfolgt entweder über ein Potentiometer am Gerät oder durch ein externes Analogsignal 0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA (vor Ort einstellbar). Die FMA5400A/5500A-Serie benötigt eine Versorgung mit 12 bis 26 V DC und maximal 800 mA, wie sie zum Beispiel das Steckernetzteil FMA545PW-220VAC bereitstellt. Die Elektronik ist verpolungssicher und verfügt über eine von außen zugängliche Sicherung. Unter der Modellnummer FMA545C steht ein geschirmtes Anschlusskabel mit 2,4 Meter (15-poliger Sub-D-Stecker) für das Ausgangssignal und die Spannungsversorgung zur Verfügung. Das LCD der FMA5500A-Serie wird über einen Gerätestecker an die Elektronik angeschlossen. Mit dem Kabel FMA18RC kann das Display auch abgesetzt vom Gerät in einer eigenen Halterung installiert werden.

TECHNISCHE DATEN
Genauigkeit: ±1,5% des Endwerts, Linearität im Bereich von 15 bis 25°C und 0,7 bis 4,1 bar
Wiederholbarkeit: ±0,5% des Endwerts
Temperaturkoeffizient: 0,15% des Endwerts/°C
Druckkoeffizient: 0,01% des Endwerts/0,07 bar
Maximaler Druckverlust: 3,5 bar

Minimaler Druckverlust:
sl/min ≤9 10-30 50 60-100
mbar 76 269 552 1304

Ansprechzeit: 5 Sekunden für einen Wert innerhalb von ±2% der Durchflussrate im Bereich von 25 bis 100% des Endwerts
Maximaler Gasdruck: 35,5 bar; 69 bar für Geräte bis 100 sl/min; optimal 1,7 bar
Gas- und Umgebungstemperatur: 5 bis 50°C
Leckrate: 1 x 10-7 sml/sek Helium in die Umgebung
Werkstoffe der medienberührten Teile:
   Aluminium-Modelle: Eloxiertes Aluminium, Edelstahl 316, Messing und FKM-O-Ringe
   Edelstahl-Modelle: Edelstahl 316 und FKM-O-Ringe
Ausgangssignal:
   Linear 0 bis 5 V DC: 1000 Ω Mindestlast
   4 bis 20 mA: 50 bis 500 Ω Bürdewiderstand, ±20 mV max. Störspannung
Spannungsversorgung: 12 bis 26 V DC, 800 mA Standard; 24 V DC, 650 mA Option
Bereichsspannen-Verhältnis: 50:1
Versandgewicht: 1.8 kg
Konformität: EN 55011 Gruppe 1, Klasse B; EN 50082-1
Lageempfindlichkeit: Kein Einfluss auf die Kalibrierung bis zu einem Neigungswinkel von bis zu +20 Grad, solange die Durchflussstrecke waagerecht ist.
Relative Feuchte des Gases: 0 bis 70% r. F.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FMA5500A Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige
FMA5502A
1.082,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 10 sml/min
FMA5504A
1.082,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 20 sml/min
FMA5506A
1.102,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 50 sml/min
FMA5508A
1.082,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 100 sml/min
FMA5510A
1.082,11
Lieferzeit: ab Lager
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 200 sml/min
FMA5512A
1.082,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 500 sml/min
FMA5514A
1.082,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 1 sl/min
FMA5516A
1.102,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 2 sl/min
FMA5518A
1.082,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 5 sl/min
FMA5520A
1.082,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 10 sl/min
FMA5523A
1.304,65
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 15 sl/min
FMA5524A
1.304,65
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 20 sl/min
FMA5526A
1.304,65
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 30 sl/min
FMA5527A
1.281,06
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 40 sl/min
FMA5528A
1.281,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 50 sl/min
FMA5540A
1.507,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 60 sl/min
FMA5541A
1.507,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 80 sl/min
FMA5542A
1.480,01
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 100 sl/min
FMA5502A-ST
1.317,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 10 sml/min
FMA5504A-ST
1.207,96
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 20 sml/min
FMA5506A-ST
1.269,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 50 sml/min
FMA5508A-ST
1.269,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 100 sml/min
FMA5510A-ST
1.269,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 200 sml/min
FMA5512A-ST
1.269,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 500 sml/min
FMA5514A-ST
1.269,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 1 sl/min
FMA5516A-ST
1.269,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 2 sl/min
FMA5518A-ST
1.269,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 5 sl/min
FMA5520A-ST
1.269,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 10 sl/min
FMA5523A-ST
1.563,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 15 sl/min
FMA5524A-ST
1.507,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 20 sl/min
FMA5526A-ST
1.563,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 30 sl/min
FMA5527A-ST
1.563,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 40 sl/min
FMA5528A-ST
1.480,01
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 50 sl/min
FMA5540A-ST
1.674,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 60 sl/min
FMA5541A-ST
1.769,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 80 sl/min
FMA5542A-ST
1.705,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 100 sl/min
FMA5400A Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige
FMA5402A
966,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 10 sml/min
FMA5404A
1.021,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 20 sml/min
FMA5406A
984,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 50 sml/min
FMA5408A
984,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 100 sml/min
FMA5410A
984,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 200 sml/min
FMA5412A
966,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 500 sml/min
FMA5414A
966,84
Lieferzeit: ab Lager
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 1 sl/min
FMA5416A
984,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 2 sl/min
FMA5418A
966,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 5 sl/min
FMA5420A
984,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 10 sl/min
FMA5423A
1.172,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 15 sl/min
FMA5424A
1.238,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 20 sl/min
FMA5426A
1.194,23
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 30 sl/min
FMA5427A
1.238,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 40 sl/min
FMA5428A
1.172,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 50 sl/min
FMA5440A
1.404,35
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 60 sl/min
FMA5441A
1.456,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 80 sl/min
FMA5442A
1.404,35
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Alu/Messing, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 100 sl/min
FMA5402A-ST
1.145,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 10 sml/min
FMA5404A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 20 sml/min
FMA5406A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 50 sml/min
FMA5408A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 100 sml/min
FMA5410A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 200 sml/min
FMA5412A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 500 sml/min
FMA5414A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 1 sl/min
FMA5416A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 2 sl/min
FMA5418A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 5 sl/min
FMA5420A-ST
1.166,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 10 sl/min
FMA5423A-ST
1.456,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 15 sl/min
FMA5424A-ST
1.456,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 20 sl/min
FMA5426A-ST
1.404,35
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 30 sl/min
FMA5427A-ST
1.404,35
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 40 sl/min
FMA5428A-ST
1.456,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 1/4", max. Durchfluss 50 sl/min
FMA5440A-ST
1.600,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 60 sl/min
FMA5441A-ST
1.659,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 80 sl/min
FMA5442A-ST
1.600,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Edelstahl, Anschluss 3/8", max. Durchfluss 100 sl/min
Zubehör
FMA545C
€61,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Geschirmtes Kabel mit 15-poligem Sub-D-Stecker, 2,4 m
FMA545PW
€87,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steckernetzteil für 100 bis 240 V AC
FMA545PW-220VAC
€93,90
Lieferzeit: ab Lager
 
Steckernetzteil für 220 V AC, Euro-Stecker
FMA18RC10
36,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Kabel für abgesetzte Montage des LCD, 3,0 m
FMA18RC25
58,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Kabel für abgesetzte Montage des LCD, 7,6 m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
* Mit Verschraubungen 3/4 NPT IG statt Klemmringverschraubungen.
Lieferung komplett mit Klemmringverschraubungen, Bedienungsanleitung und Werkskalibrierzertifikat. Netzteil bitte separat bestellen.
Die angegebenen Durchflussbereiche beziehen sich auf Stickstoff (N) oder Luft bei einem Prozesseingangsdruck von 1,4 bar bei den Geräten bis 50 sl/min bzw. 1,7 bar bei den Geräten von 60 bis 100 sl/min sowie einem Ausgangsdruck von 0 bar. Für andere Gase ist ein Faktor zur Bestimmung der Durchflussrate erforderlich und die Digitalanzeige muss entsprechend skaliert werden (vor Ort möglich).
Zur Bestellung einer kundenspezifischen Kalibrierung für ein spezielles Gas ergänzen Sie die Modellnummer mit einem Suffix bestehend aus dem Elementsymbol und den Eingangs-/Ausgangsdrücken.
Die Kalibrierung ist nur bei Raumtemperatur von 20°C gültig.
Zur Bestellung eines öl- und fettfreien Geräts für Sauerstoffanwendungen ergänzen Sie die Modellnummer um „-02CLEAN“, Aufpreis.

Ordering Example: (1) FMA5516A Gas-Massendurchflussregler mit Aluminium-/Messinggehäuse mit Anzeige für Stickstoff (N), €1.102,04  plus (1) FMA545PW-220VAC Steckernetzteil, €93,90, €1.102,04 + 93,90 = €1.195,94
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.