Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Turbinen-Durchflussmesser mit integrierter digitaler Anzeige

FTB790

Turbinen-Durchflussmesser mit integrierter digitaler Anzeige | FTB790

  • Anzeige von Momentanwert und Summe
  • Genauigkeit von bis zu 1% der Anzeige
  • 6-stellige Anzeige
  • Signalausgang (vor Ort einstellbar)
  • Batterieversorgung (Standard)
  • Auch aus PVDF (FTB890) oder PVC (FTB690) lieferbar
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

FTB790 Series Intrinsically Safe Turbine Meters with microprocessor-based electronics offers a durable, compact, high-precision fluid measurement device, with total and rate indication. Information is clearly displayed on a large 6-digit liquid crystal display with only 2-point floating decimal for totals from 0.01 to 999,999. All operations are easily performed with only 2 buttons.


The basic unit and display are powered by 2 AAA Alkaline batteries, providing up to 2 years of use. Cumulative total, batch total, and rate of flow are standard. A single-point field calibration curve can be stored in memory.


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
G2S05NQ9GMA
815,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" FNPT, Turbine Flow Meter, 1-10 GPM, LCD
G2S07NQ9GMA
832,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/4" FNPT, Turbine Flow Meter, 2-20 GPM, LCD
G2S10NQ9GMA
847,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
1" FNPT, Turbine Flow Meter, 5-50 GPM, LCD
G2S15NQ9GMB
1.200,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 1/2" FNPT, Turbine Flow Meter, 10-100 GPM, LCD
G2S20NQ9GMB
1.565,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2" FNPT, Turbine Flow Meter, 20-200 GPM, LCD
*Alle Preisangaben in Euro.

Zugehörige Dokumentation:

Download Turbine Flowmeters
Download FTB790_Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.