Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flow Through Temperature Sensor

FTP-PROBE

Temperature Sensor with miniature connector | FTP-PROBE

Temperature Sensor with miniature connector

  • Flow Through Temperature Sensor easily fits into existing piping
  • Specially made to measure temperature in a 6 mm (1/4") diameter tube
  • Available in Type J, K, T, E Thermocouples
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Temperature probes specially made to measure temperature in a 6 mm (1/4") diameter tube. The 51 mm (2") stem protects the connector from the extreme environment of the pipe. The 304 stainless steel probe give excellent corrosion resistance for most gases or fluids. The FTP Probe is easy to install with 6 mm (1/4") diameter compression fittings on input and output flow ports.

Available in Types K, J, T or E Thermocouples, the FTP Probe comes with a miniature Thermocouple connector to easily connect to your instruments.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FTP-K-2-SMP-M
218,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector
FTP-J-2-SMP-M
226,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type J Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector
FTP-T-2-SMP-M
218,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type T Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector
FTP-E-2-SMP-M
226,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type E Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) FTP-K-2-SMP-M Type K Flow Through Temperature Sensor with Miniature Connector, €218,68
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.