Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rauscharme Hochleistungssteckverbinder (Standardgröße)

HGST

Steckverbinder HGST | HGST

Steckverbinder HGST

  • Hoher Temperaturbereich bis 260°C
  • Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
  • Steckererdung bietet Schutz gegen elektrische Störungen
  • Hochwertiger mechanischer Anschluss verhindert Signalverlust durch Vibrationen oder Drahtbewegung
  • Schreibfläche für einfache Identifizierung
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit den neuen rauscharmen HGST-Steckverbindern können Abschirmungen von Ausgleichs- oder Thermoleitungen an den Trennstellen zwischen einem Temperaturfühler bis hin zum Anzeigegerät verbunden werden.

Die Abschirmung wird im Steckverbinder an einer separaten Klemme aufgelegt und über den als Option angebotenen Erdungsbügel mit der Kupplung verbunden. Der HGST bietet exzellente thermische und elektrische Eigenschaften. Jeder Stecker besitzt ein HCP-L- und ein HCP-HGST-Schreib-Pad. Die Erdungsbügel können zusätzlich bestellt werden, um dem Steckverbinder zusätzliche Stabilität zu verleihen und zudem das Lösen der Verbindung zu verhindern. Bei Verwendung des Bügels kann das seitliche Schreib-Pad nicht mehr angebracht werden.

Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel HGST-KI-M HGST-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan HGST-TI-M HGST-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan HGST-J-M HGST-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan HGST-E-M HGST-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11 HGST-R/SI-M HGST-R/SI-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer HGST-U-M HGST-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil HGST-NI-M HGST-NI-F
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Modellnummer Stecker
HGST-KI-M
12,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K NickelChrom/Nickel
HGST-TI-M
12,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ T Kupfer-Konstantan
HGST-JI-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J Eisen-Konstantan
HGST-EI-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ E NickelChrom-Konstantan
HGST-R/SI-M
12,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ R/S Pt/13%Rh-Pt
HGST-U-M
12,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ U Nicht kompensiert
HGST-NI-M
12,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ N Nicrosil-Nisil
Modellnummer Buchse
HGST-KI-F
17,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K NickelChrom/Nickel
HGST-TI-F
17,83
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ T Kupfer-Konstantan
HGST-J-F
17,54
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ J Eisen-Konstantan
HGST-E-F
17,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ E NickelChrom-Konstantan
HGST-R/SI-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ R/S Pt/13%Rh-Pt
HGST-U-F
17,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ U Nicht kompensiert
HGST-NI-F
18,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ N Nicrosil-Nisil
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.

Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.

Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.

Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis). Beispiel: HGST-K-F, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.