Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Digital Thermocouple Thermometer

HH200A

Handheld Digital Thermocouple Thermometer | HH200A

Handheld Digital Thermocouple Thermometer

226,98 HH200A

3 year warranty CE
  • High Accuracy (±0.25% rdg +0.2°C)
  • Wide Ambient Operating Range: -30 to 50°C
  • Autoranging (0.1° Resolution Up to 1000°, 1° Above 1000°)
  • N & R Thermocouples
  • Water Resistant and Supplied Complete with Shock Resistant Holster
  • OS36 Infrared Series Compatible
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH200A is programmable for thermocouple types J, K, T, R, N, E, S and OS36 (infrared) measurement thermocouples and is °F/°C switchable, with 0.1° resolution up to 1000° and 1° resolution above 1000° (autoranging). This thermometer also measures temperature in degrees Kelvin.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH200A
226,98
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Thermocouple Thermometer
Accesories
KHSS-IM30U-RSC-300
€78,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K thermocouple probe with moulded handle. 3mm dia 300mm long SS sheath with coiled lead and mini plug
MN1604
€3,46
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra alkaline battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each unit supplied complete with rubber holster, 9 V battery and operator’s manual.
Ordering Example: (1) HH200A Single input thermocouple indicator, €226,98
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.