Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermocouple Thermometer

HH303 OMEGAETTE®

HH300_303 Series Thermocouple Thermometer | HH303 OMEGAETTE®

HH300_303 Series Thermocouple Thermometer

183,86 HH303

CE
  • Dual Input
  • Dual Display
  • 4 digit LCD
  • MAX, AVG, MIN, HOLD, REL Function
  • Low Battery Indication
  • Resolution 0.1°C, 0.1°F
  • External battery access door for easy battery changing
  • MAX, AVG, MIN Function
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH300 Series meters offer 4 digit LCD displays with standard features of auto power off, MAX/IN/HOLD, 1 degree resolution, low battery indication and a external access door for easy battery changing.

The HH303 has dual inputs for type K or J. The software and interface cable options allow a PC to read the displayed data.

Specifications
Range:
Type K:
-200 to 1370°C
Type J: -200 to 760°C
Accuracy: 0.1% rdg + 0.7°C
Input Protection: 60 Vdc or 24 Vrms AC maximum
Battery: 9 V (included), MN 1604
Battery Life: 120 hour (with alkaline)
Operating Range: 0 to 40°C <80% RH
Storage Range: -10 to 60°C <80% RH
Dimensions: 184 x 64 x 30 mm

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH303
HH303
183,86
Lieferzeit: ab Lager
 
2 channel type J/ K thermocouple thermometer
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
28,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy.
  
KHSS-IM30U-RSC-300
€78,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K thermocouple probe with moulded handle. 3mm dia 300mm long SS sheath, coiled lead and mini plug.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-SW
HH300-SW
€71,14
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Software and RS232 Interface cable
  
HH300-SW-USB
€71,14
Lieferzeit: ab Lager
 
Software driver and USB Interface cable. (Requires HH300-SW Software)
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
230Vac adapter with 3-pin UK plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€25,37
Lieferzeit: ab Lager
 
230Vac adapter with 2-pin Euro plug
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with meter, carrying case, 2 type K thermocouples, battery, and operators manual. Software package is optional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.