Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermometer & Data logger

HH306A

Thermometer Datalogger | HH306A

Thermometer Datalogger

299,98 HH306A

CE
  • Data logger thermometer for Type K Thermocouple
  • RS232 & USB Interfaces and Windows Software
  • 16,000 Record Datalogger
  • Triple Display
  • Dual Type K Input
  • Real Time Clock
  • Auto Power-Off
  • HOLD Function
  • MAX/MIN Function
  • Resolution 0.1°C/0.1°F
  • Low Battery Indication
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH306A is a small dual input thermometer and data logger. The unit can store up to 16,000 records at programmed intervals as fast as once per second.

Specifications
Range and Accuracy:
-200 to 1370°C ±0.2% rdg +1°C
-328 to 2498°F ±0.2% rdg + 2°F
Operating Conditions: 0 to 50°C
0% to 80% RH (0 to 35°C)
0% to 60% RH (35 to 50°C)
Storage Temperature: -20 to 60°C
Input Protection: 60 Vdc or 24 Vrms AC maximum
Battery: 9V (included)
Dimensions: 184 H x 64 W x 30 mm D
Weight: Approx 210 g
Interface: USB and RS232
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH306A
HH306A
299,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Type K handheld data logger/ thermometer
  
HH306A-CAL-3
€529,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
HH306A thermometer with calibration certificate traceable to NIST
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
€28,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Spare Type K Beaded-wire Thermocouple. IEC Green
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30,39
Lieferzeit: ab Lager
 
Spare Type K Thermocouple. ANSI Yellow
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AC adaptor. 230Vac with 3-pin UK plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€25,37
Lieferzeit: ab Lager
 
AC adaptor. 230Vac with 2-pin Euro plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
€25,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spare RS232 interface cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25,37
Lieferzeit: ab Lager
 
Spare USB interface cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with 2 beaded wire Type K thermocouples (1 per input) USB and RS232 interface cables, software, carry case, battery, and instruction manual.

Software:

Download Cable Driver for the HH306A Datalogger Thermometer
Download HH303, HH306 and HH309A Data Logger Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.