Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Precision RTD Handheld Data Logger Thermometer

HH376

Precision RTD Handheld Data Logger Thermometer | HH376

Precision RTD Handheld Data Logger Thermometer

1 year warranty CE
  • High Accuracy with 0.01C/F Resolution
  • Large Backlit Dual LCD Display
  • MAX/MIN/HOLD Function
  • 16,000 Record Data Logger
  • USB Cable Included
  • Windows Software
  • Auto Power Off
  • User Offset Adjustable
  • Low Battery Indicator
  • Tilt Stand
  • Precision 4 Wire 100 Ω Platinum RTD Probe Included
Tragbare Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH376 is a high accuracy RTD thermometer plus a powerful data logger. The unit can store up to 16,000 records at programmed intervals. Windows® based software and USB interface cable are included to allow real time or recorded data to be read by a PC through the USB or RS232 port (RS232 cable is optional). HH376 is supplied with a precision 4-wire RTD probe with automatic locked push-pull connector for easy connection.

SPECIFICATIONS
Instrument
Numerical Display:
5-digit LCD
Measurement Range: -100 to 400°C (-148 to 752°F)
Resolution: 0.01°C (0.02°F)
Sensor Types: Platinum resistance temperature sensor for pt-100 4 wires, ALPHA = 0.00385

Environmental
Operating Temperature and Humidity:
0 to 50°C (32 to 122°F); 0 to 80% RH
Storage Temperature: -10 to 60°C; 0 to 80% RH; altitude up to 2000 metres
Accuracy: At (23 ±5°C)
Range Accuracy: -100 to 400°C ±(0.05% reading + 0.1°C); -148 to 752°F ±(0.05% reading + 0.2°F)
Temperature Coefficient: For ambient temperatures from 0 to 18°C and 28 to 50°C, for each °C ambient below 18°C or above 28°C add the following tolerance into the accuracy spec. 0.005% of reading + 0.01°C (0.005% of reading + 0.02°F)
Sample Rate: 2 times per second
Dimensions: 185 L x 65 W x 36 mm D (meter only)
Weight: 360 g approx.
Power Requirement: 9V battery (included)
AC Adaptor: 9 Vdc (7 to 10V max)/20 mA minimum (plug diameter: 3.5 x 1.35 mm)
Battery Life: Approx. 100 hrs

Probe
Sensor Type:
Pt100 (4 wire)
Accuracy: Class A13, temperature probe
Measurement Range: -100 to 400°C
Sheath Diameter: 5.0 mm
Sheath Length: 230 mm
Sheath Material: 304 SS
Cable Length: 1500 mm
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH376
HH376
421,85
Lieferzeit: ab Lager
 
Precision RTD handheld data logger thermometer with probe
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH376-RP
HH376-RP
€110,19
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Precision 4 wire RTD probe (spare) with 304 SS sheath
  
HH376-ADAPTER-240VAC-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Power adaptor: 240 Vac with UK 3-pin plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€25,37
Lieferzeit: ab Lager
 
Power adaptor: 230 Vac with Euro 2-pin plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
€25,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Power adaptor: 115 Vac with USA 2-pin plug
  
HH500-RS232CABLE
€19,47
Lieferzeit: 13 Wochen
 
RS232 interface cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25,37
Lieferzeit: ab Lager
 
USB interface cable (spare)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with precision RTD probe, USB cable, Windows software, carrying case, 9V battery, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.