Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

4-Channel Handheld Data Logger Thermometer

HH378 Series

4-Channel thermometer & datalogger | HH378 Series

4-Channel thermometer & datalogger

433,71 HH378

1 year warranty CE
  • 4-Channel Thermocouple Input
  • J, K, E, T Thermocouple Types
  • USB Interface with Windows® Software
  • 16,000 Records per Channel
  • Hold/Max/Min/Avg Functions
  • Auto Shut-Off for Battery Saving
  • LED Back Light
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH378 has a high resolution and fast analogue-to-digital converter. Measurement settings and results are shown on the backlit LCD display. Data can be stored in the meter or directly saved on a computer through PC interface.

Recorded data can be further processed on a computer. With the exclusive software, recording/recalling of data and programming of logging parameters can be done directly through a PC.

Specifications
Measurement Range:
    K: -200 to 1372°C (-328 to 2501°F)
    J: -150 to 1000°C (-238 to 1832°F)
    E: -150 to 750°C (-238 to 1382°F)
    T: -180 to 400°C (-292 to 752°F)
Input Protection: 250 Vac
Resolution: 0.1°C/°F <1000, 1°C/°F =1000
Accuracy: ±(0.1% of reading + 0.7°C) ±(0.1% of reading + 1.4°F)
    Below -100°C (-148°F): ±(0.4% of reading +0.7°C) ±(0.4% of reading +1.4°F)
Temperature Coefficient: 0.01% of reading + 0.05°C per °C (<18°C or >28°C)
Sample Rate: 1 time per second
Battery Type: 9V battery (included)
Battery Lifetime: Approximately 30 hours (alkaline battery)
AC Adaptor: 9 Vdc (8 to 10 Vdc maximum)
Operating Temperature: -10 to 50°C
Operating Humidity: 10 to 90% RH (no condensing)
Storage Temperature: -40 to 60°C
Storage Humidity: 10 to 75% RH
Dimensions: 196 H x 65 W x 36 mm D
Approximate Weight: 310 g
System Required: Windows NT 4.0/ NT2000/XP/Vista/Windows 7
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH378
HH378
433,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-channel handheld data logger thermometer
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 4 beaded wire Type K thermocouples, 9V battery, hard carrying case, software, USB cable and operator’s manual.
Ordering Example: (1) HH378 4-channel handheld data logger thermometer, €433,71
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.