Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermometer/Logger with Printer

HH500P

Thermometer/Logger with Printer | HH500P

Thermometer/Logger with Printer

1 year warranty CE
  • Built-in thermal printer for text and graphic printout
  • Dual 5 digits bit font LCD display to provide simultaneous readout of T1 and T2. 10 character text area provide set-up menu for easy set-up
  • The easy access menu buttons and text area in the LCD display provide hierarchical menu operation for system set-up
  • Button group for printer provides the direct access to the most commonly used function for printer control
  • Photo coupler isolated RS-232 port provides the direct connection of data flow to a personal computer with software for Windows 95/98 or Windows NT4.0
  • Dual input thermocouple connector provides two inputs for K and J type temperature sensors
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH500P is a compact handheld dataloggers with a built-in thermal printer. The unit comes with free windows compatible software for use with Windows 95/98/NT. The HH500P takes Type J/K thermocouple with dual inputs. The HH500P can datlog up to 32,000 readings.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH500P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Graphic Temperature Printer/Datalogger
HH500-RP-2
7,61
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Replacement paper (2 rolls)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Includes meter, carrying case, 2 type K T/C's, software, RS-232 interface cable, battery and operator's manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.