Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Digital Thermometers Type R and S Thermocouple,
Single and Dual Input

HH501AS, HH501BS, HH501AR, HH501BR

Handheld Digital Thermometers Type R and S Thermocouple, Single and Dual Input | HH501AS, HH501BS, HH501AR, HH501BR

1 year warranty CE
  • IP65 Dustproof
  • Water/Splash Resistant
  • Warning Beeper with Hi/Lo Setting, Time Setting
  • Clock and Elapsed Time
  • 0.1° Resolution
  • Differential Thermocouple Input
  • Battery Life: 200 Hours
Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

HH501BR - No longer available
1999 Counts
Backlit LCD Display
Models for Type R or S
Thermocouple Input
Reading HOLD, Max function
Dual input with Differential Function T1-T2
  HH501AS
1999 counts
Backlit LCD Display
Models for Type Thermocouple
Reading HOLD
MAX function
ITS-90 Accuracy
Single Input

Specifications HH501AS HH501BR
Backlit LCD
No. of Digits 1999 1999
Probe (Type) S R
Input Channel 1 2
Range °C 0-1787°C 0-1787°C
Range °F 32-1999°F 32-1999°F
Resolution
Data/Hold
Max/Min
Relative
Hi/Lo Limits w/Beeper Warning
Display 1 1
T1-T2  
Battery 9 V 9 V
Auto Power Off
Basic Accuracy % rdg 0.1% +1°C 0.1% +1°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HH501AS
131,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermometer, S T/C, single input
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501BR
HH501BR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermometer, R T/C, dual input (No longer available)
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Soft carrying case
  
MN1604
3,46
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra 9 V alkaline battery
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.