Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Digital Thermometers  - NOT CE Compliant

HH508 and HH509

HH508-509 Series Handheld Digital Thermometers | HH508 and HH509

HH508-509 Series Handheld Digital Thermometers

158,79 HH508

1 year warranty
  • IP65 Water/Splash Resistant
  • Fully Isolated Optical RS232 Interface on HH509R
  • Warning Beeper with Hi/Lo Setting, Time Setting
  • Clock and Elapsed Time
  • 0.1° Resolution
  • Differential Thermocouple Input
  • Battery Life: 200 Hours
Tragbare Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH508 series is no longer CE Compliant so it cannot be sold to EU countries. Please see the HH11 and HH12C series for possible alternatives or contact our Sales department.

HH508 Single
K/J/E/T/S Input
Backlit LCD
Accepts Type
K/J/E/T/S Thermocouple Inputs
MAX/MIN, AVG, REL, HOLD Functions
Single Input

HH509 Dual
K/J/E/T/S Input Backlit LCD Display
Accepts Types
K/J/E/T/S
Thermocouple Inputs
MAX/MIN, AVG, REL, HOLD Functions
Dual Input with Differential Fun
ction
T1-T2
HH509R has all the same features as HH509
plus includes an isolated/optical RS232 interface,
cable, and software.


Specifications HH508 HH509
Backlit LCD
No. of Digits 1999 1999
Probe (Type) K/J/E/T/S K/J/E/T/S
Input Channel 1 2
Range °C -210-1767°C -210-1767°C
Range °F -346-1999°F -346-1999°F
Resolution 0.1°/1° 0.1°/1°
Data/Hold
Max/Min
Relative
Hi/Lo Limits
w/Beeper Warning
Display 1 1
T1-T2  
Battery 9 V 9 V
RS-232C   HH509R
Auto Power Off
Basic Accuracy 0.1% +1°C 0.1% +1°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH509R
HH509R
211,70
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Digital Thermometer, Dual. With RS-232 Cable and Software
Accessories
  
KHXL-IM30U-RSC-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Type K thermocouple probe with moulded handle. 300 mm long, 3 mm diameter XL sheath with 300 mm coiled cable (expands to 1.2 m) and mini plug
  
MN1604
3,46
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra 9 V alkaline battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All temperature models include a free 1 m long type K beaded wire thermocouple with mini plug and wire (one per channel).
HH509R is also supplied with 9-pin RS232 comm's cable and software on CD.
Ordering Example: (1) HH508 Single Input, K/J/E/T/S Thermometer, €158,79
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.