Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vierkanaliges Handthermometer J, K, T, E und Datenlogger

HH520

Hand-Thermometer/ Datenlogger für 4 Thermoelemente J,K,T,E | HH520
Neu

Hand-Thermometer/ Datenlogger für 4 Thermoelemente J,K,T,E

393,46 HH520

  • Für Thermoelement-Typen J, K, T und E
  • Große beleuchtete Anzeige für alle Kanäle
  • USB-Schnittstelle – PC-Software im Lieferumfang enthalten
  • Hohe Genauigkeit, schnelles Ansprechen
  • T1-T2-Funktion
  • Temperaturalarm
  • Haltefunktion für Daten
  • Einstellbare automatische Abschaltung
  • Min./Max/Mittelwert-Aufzeichnung für alle Kanäle
  • Datenaufzeichnung mit bis zu 16.000 Punkten pro Kanal
  • Abruffunktion zur sofortigen Anzeige von bis zu 100 manuell gespeicherten Datensätzen
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das HH520 ist ein 4-kanaliges Handthermometer mit Datenloggerfunktion für Thermoelemente Typ J, K, T und E. Messeinstellungen und Messwerte werden auf dem beleuchteten LCD-Display mit angezeigt. Daten können im Gerät gespeichert und später auf den PC geladen werden oder direkt über die USB-Schnittstelle in Echtzeit auf dem PC gespeichert werden. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software, lassen sich Daten und Konfigurationsparameter direkt über einen PC aufzeichnen und abrufen. Vor dem Speichern können über ein Dialogfeld der Dateiname sowie der Dateityp festlegt werden. Zur Auswahl stehen drei Dateiformate: binär (*.ghf), Text (*.txt) und Excel® (*.csv). Alle drei Formate lassen sich in der HH520-Software öffnen. Zusätzlich kann die .txt-Datei in allen beliebigen Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft® Word oder Notepad geöffnet werden. Das Dateiformat .csv ist hauptsächlich für Microsoft Excel und andere Tabellenkalkulationen gedacht.

Die *.ghf Datei belegt erheblich weniger Festplatten-Speicherplatz beim Speichern, kann jedoch nur von der HH520-Software geöffnet werden.

Technische Daten
Messbereich:
    J: -200 bis 1000°C
    K: -200 bis 1372°C
    T: -200 bis 400°C
    E: -200 bis 750°C
Genauigkeit (ohne Berücksichtigung des Thermoelement-Fehlers): ±(0,1% der Anzeige + 0,7°C zwischen 18 bis 28°C; ±(0,4% der Anzeige + 0,7°C unterhalb von -100°C
Auflösung: 0,1°C <600°C; 1,0°C ≥ 600°C
Temperaturkoeffizient: 0,01% der Anzeige + 0,05°C pro °C (<18 oder >28°C)
Eingangsschutz: 30 Veff max.
Messrate: 2 Samples/Sek
Spannungsversorgung: Vier 1,5-V-Batterien (im Lieferumfang enthalten); Externe Spannungsversorgung über USB-Schnittstelle
Betriebsdauer der Batterie: ca. 100 Stunden (Alkalibatterien)
Betriebsumgebung: 0 bis 50°C; 10 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagerungsbedingungen: -20 bis 60°C; 10 bis 75% r. F.
Abmessungen: 187 x 75 x 29 mm (H x B x T)
Gewicht: 290 g
Software: Windows® XP/Vista/7/8/10
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH520
393,46
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4-kanaliges Handthermometer mit Datenlogger
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 4 Drahtthermoelementen Typ K, vier 1,5-V-Batterien, Gerätekoffer, Windows-Software auf CD, USB-Kabel und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.