Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Thermometer with Magnet Hanger

HH74K

Handheld Thermometer with Magnet Hanger | HH74K

Handheld Thermometer with Magnet Hanger

75,62 HH74K

1 year warranty
  • Lightweight Design
  • Pocket Hook and Magnet Hanger
  • MAX/DATA HOLD Function
  • Auto Power Off Function Can Be Disabled
  • Battery Life 300 Hrs. Typical Use
  • °C or °F Switchable
  • NIST-Traceable Certificate of Calibration (No Points)
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Specifications

Display:
3/12 digit liquid crystal display(LCD)
Low Battery Indication: indicator
Measurement Rate: 2.5 times/second
Operating Environment: 0 to 50 Deg.C (32 to 122 Deg.F) <70% R.H.
Storage Environment: -20 to 60 Deg.C (-4 to 140 Deg.F), 0 to 80% R.H. with battery removed from meter
Battery: 1.5V x 3pcs AAA size, included
Battery Life: 300 hours, typical use
Temperature: Range: -100 to 850 Deg.C (-148 to 1562 Deg.F) type K (CHROMEGAR-ALOMEGA)
Accuracy (Accuracy is specified for operating temperatures over the range 18 to 28 Deg.C (64 to 82 Deg.F) ambient; does not include probe):
+/-(0.3% rdg + 1 Deg.C) on Deg.C ranges
+/-(0.3% rdg + 2 Deg.F) on Deg.F ranges
Resolution:
Resolution: 0.1 Deg.C Range: -59.9 to 199.9°C
Resolution: 1 Deg.C Range: -100 to -60°C, 200 to 850°C
Resolution: 0.1 Deg.F Range:-59.9 to 199.9 Deg.F
Resolution: 1 Deg.F Range:-148 to -60 Deg.F, 200 to 1562 Deg.F
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH74K
HH74K
75,62
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Type K thermometer with Type K thermocouple
  
SC74
15,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
Soft carrying case
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual, thermocouple, magnet hanger, and batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.