Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Accuracy Thermocouple Thermometer. USB or Wireless Interface

HH802

High Accuracy Thermocouple Thermometer | HH802

High Accuracy Thermocouple Thermometer

194,51 HH802WE

1 year warranty CE
  • Thermocouple Thermometer with USB or Wireless Data Transmission to PC
  • Type K or J Thermocouple Input
  • High 0.05% Reading Accuracy
  • MAX/MIN/AVG/REL/HOLD
  • Auto Power-Off
  • Hi/Lo Alarm (audible)
  • Dual Temperature Display
  • 1 Second Sample Rate
  • Optional Windows Software
  • Optional AC Adaptor (USB model only)
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH802U is a high accuracy J/K input thermocouple thermometer with two 5 digit displays for temperature and a third display for elapsed time. This model also features a built in USB port for use with the optional Windows data logging software and cable, as well as a DC power socket for extended use with the optional AC adapter. The HH802WE model replaces the USB port with a built in wireless interface for cable free data transmission to a PC when purchased with the optional wireless receiver and Windows software. The HH802U also includes a REL recall, Hi/Lo limit recall and cold junction adjustment feature.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HH802WE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual Input, J and K thermocouple, Wireless Data Transmitter.
  
HH802U-CAL-3
€408,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
HH802U thermometer with calibration certificate traceable to NIST (Not CE Compliant, not for sale in Europe)
Accessory
  
HH800WE-RSW
€50,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Windows software and Wireless Receiver. (Wireless models only)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-SW
HH800-SW
€29,08
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Windows software and USB cable (USB models only)
  
SC-GG-KI-30-1M
€28,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy. (Green)
  
HH800-ADAPTOR-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AC adaptor 230Vac 3-pin U.K plug (USB models only)
  
HH800-ADAPTOR-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AC adaptor 230Vac 2-pin Euro plug (USB models only)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€25,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC adaptor 110Vac 2-pin U.S plug (USB models only)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Wireless models operate in the 868.1 to 868.5 MHz frequency band, for use in Europe only.
Comes with 4 “AAA” batteries, Type K thermocouple (one per channel), rubber boot and complete operator’s manual.
Ordering Example: (1) HH802WE Dual Input, J and K thermocouple, Wireless data transmission, €194,51  plus (1) HH800WE-RSW Wireless receiver and Windows software, €50,09, €194,51 + 50,09 = €244,60
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.