Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermocouple Thermometer & Data Logger with USB/Wireless Interface

HH806

thermocouple thermometer 2 channel data logger | HH806

thermocouple thermometer 2 channel data logger

237,76 HH806WE

1 year warranty CE
  • 2 channel data logger/thermometer
  • Wireless Interface
  • 7 Thermocouple Types
  • Triple Display
  • Data Logging
  • Hi/Lo Alarm (Audible)
  • Auto Power-Off
  • MAX/MIN/MAX/ MIN/AVG/REL/HOLD
  • Thermocouple Offset
Tragbare Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH806 models feature exceptional 0.05% basic accuracy and include a triple display as well as data logging capabilities.

The HH806AWE is the top of the range model and allows storage of up to 256 samples on demand (at the press of a button) and up to 16,000 in data logging mode, at a user specified logging interval. It features both USB and Wireless interfaces and is supplied complete with Windows software, wireless receiver, USB cable and ac power adapter.

The HH806AU allows storage of up to 256 samples on demand (at the press of a button) and up to 16,000 in data logging mode, at a user specified logging interval. It features a USB interface for use with the optional HH800-SW USB cable and windows software. An optional ac power adapter is also available

The HH806WE has storage of up to 128 samples on demand (at the press of a button) and up to 1,024 in data logging mode, at a user specified logging interval. It features a wireless data interface for use with the optional HH800WE-RSW software and wireless receiver. There is no ac power option for this meter

All versions of the meter have triple displays: Two 4 1/2 digit displays are selectable for T1 or T2 and the third 6 digit display can be used for T1-T2 or to show the current date and time.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH806AU
HH806AU
284,02
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 channel Thermocouple data logger/Thermometer with USB Interface. 256 Samples on Demand and 16000 in logging mode. DC Power input socket for use with optional AC power adapter.
  
HH806AU-CAL-3
€481,85
Lieferzeit: 4 Wochen
 
HH806AU with calibration certificate traceable to NIST
  
HH806WE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 channel Thermocouple data logger/Meter with wireless interface. 128 samples on demand and 1024 in logging mode. (wireless receiver and software required)
Accessory
  
HH800WE-RSW
€50,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Windows software and wireless receiver
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-SW
HH800-SW
€29,08
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Windows software and USB cable
  
SC-GG-KI-30-1M
€28,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy. (Green)
  
HH800-ADAPTOR-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AC adaptor 230Vac 3-pin U.K plug
  
HH800-ADAPTOR-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AC adaptor 230Vac 2-pin Euro plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€25,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC adaptor 110Vac 2-pin U.S plug
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Wireless models operate in the 868.1 to 868.5 MHz frequency band, for use in Europe only.
Comes with 4 “AAA” batteries, Type K thermocouple (one per channel), rubber boot and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.