Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitales Thermoelement-Thermometer

HH911T-HH912T

Digitales Thermoelement-Thermometer für alle Fühlerarten | HH911T-HH912T

Digitales Thermoelement-Thermometer für alle Fühlerarten

403,79 HH911T

  • Sehr hohe Genauigkeit
    ±(0,04% |der Anzeige| + 0,3°C)
  • Mit Werkskalibrierung
  • Einstellbarer Fühleroffset
  • Lange Betriebsdauer der Batterien von 2000 Stunden
  • Echtzeitanzeige von statistischen Daten
  • Intuitives, ergomisches Design
  • Lieferung mit einem Thermoelement Typ K pro Kanal
  • Integrierter klappbarer Standfuß, Magnetmontage und Batterien
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die neuen digitalen Präzisions-Thermometer von OMEGA sind für Thermoelemente der Typen K, J, T und E vorgesehen und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und einen großen Messbereich von -250 bis 1372°C aus. Die Modelle HH911T und HH912T haben einen bzw. zwei Eingänge und eine Batterie-Betriebsdauer von 2000 Stunden. Drei AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Beide Modelle ermöglichen eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Messung ohne teure Akkus, Netzteile oder Ladegeräte.

Mit seinem intuitven, ergonomischen Design lässt sich das Gerät einfache halten, bedienen und reinigen. Für die Einhandbedienung ausgelegt, lassen sich diese Instrumente auch über länger Zeit bequem tragen und einsetzen.

In Echtzeit verfügbare statistische Daten verbessern Produktivität, Prozesseffizienz und Produktqualität. Bei Bedarf abrufbare Werte für MIN, MAX, Mittelwert, Bereich und Standardabweichung geben wichtige Prozessinformationen und Diagnosedaten, mit denen sich Produktionsprozesse sofort analysieren lassen, um die Effizienz und Qualität zu optimieren. Bei Zweikanalmodellen kann auch die Temperaturdifferenz zwischen Kanal 1 und Kanal 2 abgerufen werden.

OMEGA gewährt auf diese Geräte eine Standardgarantie von 3 Jahren und sowie eine 2-Jahresgarantie auf die Kalibrierung, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät immer einsatzbereit ist, wenn Sie es benötigen. Zum Lieferumfang gehört weiterhin ein Werkskalibrierzertifikat (keine Punkte).

Technische Daten
Grundgenauigkeit: ±(0,04% |der Anzeige| + 0,3°C)
Anschlusstyp: Thermoelement-Steckverbinder in Miniaturgröße
Nullstellungsfunktion für Fühler: Auflösung 0,1°C/°F/K
Display: 4-stellig mit automatischer Dezimalstelle (0,1/1), Beleuchtung und Funktionsanzeigen
Messrate: 3/Sek für Messwerte und TREND-Anzeigen
Batterietyp: 3 Alkalizellen Größe AA (IEC LR6, ANSI 15, im Lieferumfang enthalten)
Betriebsdauer der Batterie: 2000 Stunden
Statistik: Min, Max., Mittel, Bereich, T1-T2 (nur HH912T) und Standardabweichung
Uhr: Vergangene Zeit für Statistik
Abmessungen: 193 x 84 x 28 mm (H x B x T)
Gewicht: 363 g
Garantie: 3 Jahre auf Teile und Verarbeitung
Kalibrierung: Für 2 Jahre garantiert
Betriebsumgebung
Temperatur: -20 bis 55°C
Feuchte: 5 bis 95%, 10 bis 30°C
Höhe über NN: 0 bis 4600 m
Vibration: Zufällige Vibration von 10 bis 500 Hz, 0,03 G2/Hz
Stöße: 30 G Halbsinus
Sturz: 4 Stürze aus einer Höhe von 1 m auf Betonboden

Gängige Thermoelement-Temperaturbereiche
Kalibrierung Temperaturbereich Standard-Fehlertoleranzen Besonders enge Fehlergrenzen
J 0 bis 750°C Größerer Wert von 2,2 °C
oder 0,75%
Größerer Wert von 1,1 °C
oder 0,4%
K -200 bis 1250°C Größerer Wert von 2,2 °C
oder 0,75%
Größerer Wert von 1,1 °C
oder 0,4%
E -200 bis 900°C Größerer Wert von 1,7 °C
oder 0,5%
Größerer Wert von 1,0 °C
oder 0,4%
T -250 bis 350°C Größerer Wert von 1,0 °C
oder 0,75%
Größerer Wert von 0,5 °C
oder 0,4%
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH911T
403,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Thermometer, ein Eingang, mit 1 Thermoelement Typ K
HH912T
447,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Thermometer, zwei Eingänge, mit 2 Thermoelementen Typ K
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.