Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1500A True RMS AC/DC Clamp Meter and Non-Contact Voltage

HHM-MA1500

1500A True RMS AC/DC Clamp Meter and Non-Contact Voltage | HHM-MA1500

1500A True RMS AC/DC Clamp Meter and Non-Contact Voltage

512,37 HHM-MA1500

1 year warranty CE
  • True RMS for Accurate Readings of Non-Sinusoidal Waveforms
  • Built-In Non-Contact Voltage Detector with Led Alert
  • 52 mm (2.0") Jaw Size for Conductors up to 500MCM
  • Dual 40,000/4000 Count, Backlit LCD Display
  • Includes Multimeter Functions
  • Inrush Function Captures Transients During Motor Startups
  • Relative Mode for Capacitance Zero and Offset Adjustment
  • Data Hold, Peak Hold, Min/Max, and Auto Power Off
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHM-MA1500 is a true RMS clamp meter. This meter measures AC current, DC current, AC/DC voltage, resistance, capacitance, frequency, diode test, duty cycle and continuity. The molded case is designed for heavy-duty use. The integrated non-contact voltage detector quickly checks for the presence of live wires before testing needs to be started.

Please view spec sheet for full specifications
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHM-MA1500
512,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1500A true RMS AC/DC clamp meter with non-contact voltage
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with test leads,Type K bead wire temperature probe, 9V battery, carrying case and operator’s manual.
Ordering Example: (1) HHM-MA1500 1500A true RMS AC/DC clamp meter with non-contact voltage, €512,37
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.