Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

HANI-Klemmtemperatursensor für Sanitärmetallrohre

HTS-HANI-CLAMP-S

HANI-Klemmtemperatursensor für Sanitärmetallrohre | HTS-HANI-CLAMP-S

HANI-Klemmtemperatursensor für Sanitärmetallrohre

672,53 HANI-C-1.5S-M-MA

  • Nichtinvasive Temperaturmessung von Flüssigkeiten im Rohr
  • Keine Ausfallzeiten oder Schweißarbeiten für Installation erforderlich
  • Installation in Sekundenschnelle mit Klemmmechanismus
  • So genau wie ein invasiver Sensor, Genauigkeit von ± 0,50 °C
  • Ansprechzeit = 5 s (t63), 10 s (t90)
  • Erhältlich für Rohrdurchmesser von 1,5 bis 2,0"
  • Prozesstemperatur von 0 bis 100 °C
  • M12-Steckverbinder mit 8 Pins für vielseitige Kommunikation
  • Analogausgang 4 bis 20 mA mit Stromschleifenspeisung
  • Smart Core-Integration für Layer N-Schnittstellen
  • Zum Patent angemeldet und Schutzart IP65
  • Änderungen der Sensorfarbe vorbehalten
  • Complete your setup with the IF-001 USB Smart Interface Cable
  • Click here for additional content and here for installation support!
  • Begin with the quick start guide!
Hybrid Temperature Sensors - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Einfache Installation


Installieren Sie Ihren HANI™-Klemmsensor in Sekundenschnelle


Das innovative Klemmdesign von Omega erleichtert die Installation des Sensors. Im Gegensatz zu invasiven Sensoren werden HANI™-Klemmsensoren zum Messen der Temperatur von Prozessmedien in Rohren an der Außenseite eines Metallrohrs montiert.


  • • Kein Bohren
  • • Kein Schweißen
  • • Keine Ausfallzeiten

Sie müssen den Sensor neu positionieren? Lösen und los geht's!

Hohe Genauigkeit und schnelle Ansprechzeiten.


Funktioniert wie ein invasiver Sensor.


Die zum Patent angemeldete Plattform Hybrid Temperature Sensing von Omega verwendet mehrere Sensoren und einen proprietären Algorithmus, um die gleiche Genauigkeit und schnelle Ansprechzeiten wie mit modernen invasiven Sensoren zu erzielen, ohne dass Kosten und Risiken entstehen.


• Genauigkeit für Sanitärmetallrohre: ± 0.5 °C


Nichtinvasive und berührungslose Bedienung


Kein Eindringen, kein Kontaminationsrisiko


Der HANI™-Klemmsensor kommt nie mit den Prozessmedien in Kontakt, die durch das Rohr fließen. Es besteht keine Gefahr von Ablagerungen, Sensorverschleiß oder Bruch durch hohe Durchflussraten, korrosive/abrasive Flüssigkeiten, Wirbelfrequenz und Wasserschlag.

 


Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Sensor für Ihr System auswählen


Industrie- und Sanitärrohre haben unterschiedliche Außen- und Innendurchmesser; stellen Sie also sicher, dass Sie den richtigen Sensor für Ihre Anwendung auswählen.

 

 

 

weigh3-uf

weigh3-uf

Rohrausführung AD (Außendurchmesser) ID (Innendurchmesser) Wanddicke
1,5” Sanitärrohr 1,50” 1,370” Keine
2,0” Sanitary Pipe 2,00” 1,870” Keine

Allgemeine Anwendungen


Neue Anlagen und Nachrüstung vorhandener Anlagen

Senken Sie die Gesamtbetriebskosten, und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, indem Sie auf einen HANI™-Klemmsensor aufrüsten.


Qualitätskontrolle und Ad-hoc-Messungen

Klemmen Sie den Sensor in Sekundenschnelle an, und lesen Sie die Messwerte jederzeit und überall über Ihren Laptop oder PC ab.


Überprüfung vorhandener invasiver Sensoren

Mit einer Genauigkeit, die mit den meisten modernen invasiven Sensoren vergleichbar ist, kann der HANI™-Klemmsensor einfach neben einem invasiven Sensor platziert werden, um die Genauigkeit zu überprüfen oder die Abweichung des invasiven Sensors zu ermitteln.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HANI-C-1.5S-M-MA
672,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 bis 100 °C, 4 bis 20 mA, 1,5" Sanitärmetallrohr
HANI-C-2.0S-M-MA
672,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 bis 100 °C, 4 bis 20 mA, 2,0" Sanitärmetallrohr
HANI-C-1.5S-M-MA-CAL-3
833,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 100 °C, 1,5" Sanitärmetallrohr, Kalibrierzertifikat
HANI-C-2.0S-M-MA-CAL-3
833,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 100 °C, 2,0" Sanitärmetallrohr, Kalibrierzertifikat
HANI-C-2.5S-M-MA
672,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 bis 100 °C, 4 bis 20 mA, 1,5" Sanitärmetallrohr
HANI-C-3.0S-M-MA
672,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 bis 100 °C, 4 bis 20 mA, 3,0" Sanitärmetallrohr
HANI-C-4.0S-M-MA
672,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 bis 100 °C, 4 bis 20 mA, 4,0" Sanitärmetallrohr
HANI-C-2.5S-M-MA-CAL-3
833,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 100 °C, 2,5" Sanitärmetallrohr, Kalibrierzertifikat
HANI-C-3.0S-M-MA-CAL-3
833,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 100 °C, 3,0" Sanitärmetallrohr, Kalibrierzertifikat
HANI-C-4.0S-M-MA-CAL-3
833,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 100 °C, 4,0" Sanitärmetallrohr, Kalibrierzertifikat
ACCESSORIES
IF-001
63,47
Lieferzeit: ab Lager
 
Modbus compatible USB Serial to Smart Probe Interface
IF-002
130,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
RS485/Modbus Smart Interface
IF-006-1-EU
334,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wireless Interface 868 MHZ
M12.8-T-SPLIT
36,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Smart Probe M12-8 pin shielded T-Splitter — enables access to I/O pins
DM12CAB-8-1-RA
36,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-3-RA
49,80
Lieferzeit: ab Lager
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-5-RA
60,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-1
40,04
Lieferzeit: ab Lager
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-3
45,69
Lieferzeit: ab Lager
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-5
60,04
Lieferzeit: ab Lager
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 straight connector
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.