Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Cost Hollow Tube Thermocouple Probe

HTTC36-(*) Series

Low Cost Hollow Tube Thermocouple Probe | HTTC36-(*) Series

Low Cost Hollow Tube Thermocouple Probe

39,07 HTTC36-J-18G-6

  • 1m (40") PFA Insulated Lead Wire Epoxy Potted into a Stainless Steel Sheath
  • Probe Rated up to 450°F
  • Probe Diameters of 1 /16 ", 1 /8 ", 3 /16 " and 1 /4 "
  • J, K, T, E, N Calibrations
  • Glass Insulated Leads Available for Higher Temperatures (up to 900°F)
  • Made with Special Limits of Error Wire
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This alternative to our TJ style probe offers a more compact size and an economical price. It is designed to meet the requirements of limited space applications, without the metal transition fitting or strain relief spring.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HTTC36-J-116G-6
47,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-J-18G-6
HTTC36-J-18G-6
39,07
Lieferzeit: 4 Wochen
 
J Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-J-316G-6
HTTC36-J-316G-6
45,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-J-14G-6
HTTC36-J-14G-6
47,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-K-116G-6
HTTC36-K-116G-6
45,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-K-18G-6
HTTC36-K-18G-6
39,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-K-316G-6
45,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-K-14G-6
HTTC36-K-14G-6
47,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-T-116G-6
HTTC36-T-116G-6
47,11
Lieferzeit: 4 Wochen
 
T Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-T-18G-6
HTTC36-T-18G-6
39,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
T Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-T-316G-6
45,46
Lieferzeit: 4 Wochen
 
T Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-T-14G-6
45,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
T Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-E-116G-6
45,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
E Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
  
HTTC36-E-18G-6
40,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
E Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-E-316G-6
45,46
Lieferzeit: 4 Wochen
 
E Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-E-14G-6
46,20
Lieferzeit: 4 Wochen
 
E Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-N-116G-6
46,20
Lieferzeit: 4 Wochen
 
N Type, 6 Inch Grounded Probe 1/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 30 AWG Solid Wire
  
HTTC36-N-18G-6
39,75
Lieferzeit: 4 Wochen
 
N Type, 6 Inch Grounded Probe 1/8 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 24 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-N-316G-6
44,59
Lieferzeit: 4 Wochen
 
N Type, 6 Inch Grounded Probe 3/16 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
  
HTTC36-N-14G-6
46,20
Lieferzeit: 4 Wochen
 
N Type, 6 Inch Grounded Probe 1/4 Inch Diameter with 36 Inches of PFA Insulated 20 AWG Stranded Wire
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Over 150 mm (6") add $1/inch. 32 mm (1.25") minimum; 1.2 m (48") maximum. Over 1.2 m (48") consult Custom Engineering Department. Over 1 m (40") leads, add $1/ft, and modify model number. Add suffix: "GG" for fiberglass insulated lead wire. (Does not include 1.5 mm ( 1/16 ") dia.)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.