Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Humidity/Temperature Transmitters

HX300 Series

Temperature and humidity transmitters | HX300 Series

Temperature and humidity transmitters

250,69 HX302AC

  • Fast, Stable and Accurate
  • Watertight Enclosure
  • Compact, Easy to Use
  • Excellent Long-Term Stability
  • Wide Input Voltage Range (12 to 40 Vdc)
  • Available with Either Current or Voltage Output
  • On Site, Two Point Calibration (Zero and Span)
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HX300 Series Transmitter is designed for industrial environments requiring fast, stable and accurate measurements. It uses a highly stable thin film polymer capacitor to sense relative humidity, and a high accuracy thin film RTD to accurately sense temperature.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HX303AC
276,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Wall Mount RH and Temperature Transmitter, 4-20 mA Current Outputs
  
HX303AC-CAL-3
541,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
HX303AC with calibration certificate traceable to NIST
  
HX303AV
287,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wall Mount RH and Temperature Transmitter, 0-1 Volt Outputs
  
HX302AC
250,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Wall Mount RH Transmitter,4-20 mA Current Output
  
HX302AC-CAL-3
€493,95
Lieferzeit: 7 Wochen
 
HX302AC with calibration certificate traceable to NIST
  
HX302AV
250,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wall Mount RH Transmitter, 0-1 Volt Output
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€49,97
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) HX303AC Wall Mount RH/Temperature Transmitter, 4-20 mA Current Outputs, €276,90  plus (1) TX4-100 4-core screened instrument cable, 30 metres, €49,97 , €276,90 + 49,97 = €326,87
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.