Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Programmierbarer 2-Draht-Transmitter für relative Feuchte/Temperatur

HX400

Programmierbarer 2-Draht-Transmitter für relative Feuchte/Temperatur | HX400

  • Ausgangssignal 4 bis 20 mA für relative Feuchte und Temperatur
  • Zwei-Punkt-Kalibrierung
  • Modelle mit integrierter Anzeige der Feuchte- und Temperaturwerte
  • Vor Ort konfigurierbare Parameter
  • Ausgang für zwei galv. getrennte Halbleiterrelais
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Serie der HX400-Transmitter ermöglichen eine Fern- und Vor-Ort-Überwachung der relativen Feuchte und Temperatur. Die Messwerte werden als 4 bis 20 mA-Signal ausgegeben.  Der HX400 ist ein programmierbarer 2-Draht-Transmitter für die relative Feuchte/Temperatur zur Überwachung der Umgebungsluft. Seine moderne Konstruktion kombiniert einen digitalen kapazitiven Feuchtesensor zur Feuchte/Temperaturmessung und eine mikroprozessorgestützte Linearisierung mit Temperaturkompensation. Es steht ein proportionales, lineares und sehr genaues Ausgangssignal von 4 bis 20 mA zur Verfügung.

Im HX400 sind die Funktionen der Transmitter-, Anzeige- und Alarmausgänge in einer Einheit vereint. Alle gemessenen und berechneten Parameter werden über die 3 Tasten auf der Vorderseite konfiguriert, ohne dass hierfür ein PC erforderlich ist. 

Die 3-stellige 7-Segment-LED-Anzeige zeigt im Messbetrieb die Messwerte an, bei der Betriebsart Einstellung und Kalibrierung führt das Display durch das Programm. 
Die Modelle mit 4 bis 20 mA-Ausgang ermöglichen es, den Transmitter in einer praktisch beliebigen Entfernung zum Messinstrument zu installieren. 
Die HX400-Modelle verfügen über eine integrierte zweizeilige Anzeige für die gleichzeitige Darstellung der Feuchte- und Temperaturwerte. 

Technische Daten
  Speisung: 12 bis 32 V DC; 
doppelter 4 bis 20 mA Regelkreisstrom; 
verpolungssicher (Regelkreisspannung = 24 V DC, Umgebungstemperatur = 23 ±2°C, Lastwiderstand = 250 Ohm)
Ausgang für zwei galv. getrennte Halbleiterrelais: Für Ausgang Nr. 1 und Ausgang Nr. 2; 15 mA Maximum, 40 V DC Maximum
Genauigkeit und Bereich des Ausgangsstroms: ±0,02 mA; 4 bis 20 mA (beide Kanäle) 
Genauigkeit bei 23°C und skalierbarer Messbereich: Ohne Feldkalibrierung
Relative Feuchte (r. F.): ±2%; 10 bis 90%
Temperatur: ±0,5°C
Taupunkt: ±2°C 
Feuchtkugeltemperatur: ±2°C, -20 bis 80°C
Wiederholbarkeit von relativer Feuchte und Temperatur: ±1% r. F., ±0,1°C
Auflösung des Displays: 
  
0,1% r. F. 
   0,1°C (Temperatur < 100°C)
Ansprechzeit: 
  
10 Sekunden (relative Feuchte); 
   30 Sekunden Maximum (Temperatur)
Filtervermögen der Sensorabdeckung: Edelstahl-Filtersieb; 0,05 mm
Art des Mediums: Luft und neutrale Gase
Bedienung für die Konfiguration: 3 Drucktasten auf der Vorderseite mit doppeltem, hell leuchtendem 3-stelligem LED-Anzeigemodul
Betriebstemperatur: 
   Elektronik: -20 bis 70°C 
   Fühler: -40 bis 100°C
Doppelte schleifengespeiste Miniaturanzeigen: Doppelte 3-stellige LED-Anzeige (grün für Feuchte; rot für Temperatur)
Anzeigenaktualisierung: 1 Aktualisierung pro Sekunde
Anzeigengenauigkeit
   Relative Feuchte: ±2 % r. F.
   Temperatur: ±0,5°C
Auflösung des Displays:
   Relative Feuchte: 0,1% r. F.
   Temperatur: 0,1°C
Gehäusematerial: POM (Fühler); Polykarbonat (Elektronik)
Schutz: IP65 (Elektronik); IP40 (Fühler)
Abmessungen: 110 × 80 × 56 mm
Gewicht: 250 g 
Abmessungen des Fühlers 
Wandmontage: L = 73 mm, T = 15,5 mm
Externe Montage: L = 100 mm, T = 15,5 mm, 100 cm Kabel, 5,3 mm Kabeldurchmesser
Flanschmontage: L = 200 mm, T = 15,5 mm
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Programmierbare 2-Draht-Transmitter
HX401W
666,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Feuchtetransmitter für die Wandmontage
HX401R
709,60
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Feuchtetransmitter mit externem Fühler
HX401D
746,32
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Feuchtetransmitter für die Flanschmontage
HX402W
789,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur/Feuchtetransmitter für die Wandmontage
HX402R
844,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur/Feuchtetransmitter mit externem Fühler
HX402D
874,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur/Feuchtetransmitter für die Flanschmontage
Zubehör
CAL-3-HU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Werkskalibrierung
RHCN-7002
118,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Feuchteregler, Eingang 0 bis 1 V DC, 230 V AC
PSR-24L-230
90,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
Geregeltes Netzteil, Eurostecker, Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V DC, 400 mA, abisolierte Leitungen, CE
TX4-100
49,97
Lieferzeit: ab Lager
 
4-adriges abgeschirmtes Transmitterkabel, 30 m
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.