Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Messumformer / Transmitter für Temperatur und relative Feuchte mit integrierter Digitalanzeige

HX93B

Messumformer / Transmitter für Temperatur und relative Feuchte mit integrierter Digitalanzeige | HX93B

  • Gleichzeitige Ausgabe von Temperatur und relativer Feuchte wahlweise in 4 bis 20 mA, 0 bis 1 V DC, 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC
  • Robustes Gehäuse in Industrieausführung, spritzwassergeschützt nach IP54
  • Hohe Genauigkeit bis ±0,6°C (0 bis 50°C) und ±2,5% (20 bis 80% r. F.)
  • Neue Modelle mit integrierter Digitalanzeige für Temperatur und relative Feuchte
  • Modelle zur Flanschmontage und Modelle mit externem Fühler inklusive passendem Flanschmontagekit
  • Vor Ort austauschbarer Fühler für Temperatur und relative Feuchte (außer bei Modellen für die Flanschmontage)
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Messumformer der HX93B- und HX93BD-Serien ermöglichen sowohl die Fern- als auch Vor-Ort-Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte. Als Ausgangssignal liefern beide Serien einen linearisierten Strom- oder Spannungswert proportional zur Temperatur bzw. relativen Feuchte. Der ausgegebene Messwert der relativen Feuchte ist temperaturkompensiert. Modelle mit Stromausgang ermöglichen einen praktisch beliebig großen Abstand zwischen Messumformer und Messgerät. Die HX93BD-Modelle beinhalten eine Digitalanzeige zur gleichzeitigen Wiedergabe von Temperatur und relativer Feuchte. Alle Modelle verwenden digitale Sensoren mit hoher Genauigkeit. Der Sensor wird durch ein Edelstahl-Filtersieb geschützt, das für Reinigungszwecke leicht abnehmbar ist. Die Elektronik sitzt in einem robusten Polykarbonat-Gehäuse mit der Schutzart IP54. Die Montageschrauben im Gehäuse sind einfach zugänglich.

Technische Daten
Eingangsspannungsbereich: Maximum 30 V DC
    HX93B: 9 bis 30 V DC
    HX93BV2: 12 bis 30 V DC
Messbereich
Temperatur: Standard: -30 bis 75°C ; Sonderausführung: -20 bis 75°C
Relative Feuchte: 0 bis 100%
Genauigkeit
Temperatur: ±0,6°C von 0 bis 50°C; ±1,25°C von -30 bis 0°C und 50 bis 75°C
Relative Feuchte: ±2,5% für 10 bis 90% r. F.;±3,5% für 5 bis 10% und 90 bis 95% r. F.;±4% für 0 bis 5% und 95 bis 100% r. F.
Ausgang
HX93BC oder HX93BDC: 4 bis 20 mA für 0 bis 100% r. F. und -30 bis 75°C
HX93BV0: 0 bis 1 V DC für 0 bis 100% r. F. und -30 bis 75°C
HX93BV1: 0 bis 5 V DC für 0 bis 100% r. F. und -30 bis 75°C
HX93BV2: 0 bis 10 V DC für 0 bis 100% r. F. und -30 bis 75°C
Relative Feuchte, Temperaturkompensationsbereich: -30 bis 75°C
Temperaturansprechzeit: Minimum 5 Sekunden, Maximum 30 Sekunden
Relative Feuchte, Ansprechzeit: 8 Sekunden typisch
Wiederholbarkeit: ±0,1% r. F., ±0,2°C
Gehäuse: Polykarbonat grau, Schutzart IP54
Anschlüsse: Flüssigkeitsdichtes Nylon mit Neopren-Dichtlippe, für Kabeldurchmesser 2,5 bis 8,0 mm; eingebauter 6er-Klemmenblock für Aderquerschnitte 0,3 bis 2,1 mm²
Abmessungen:
    HX93B(*) (ohne Fühler): 80 x 82 x 56 mm (L x B x H)
    HX93B(*)-D (mit Fühler): 80 x 82 x 183 mm (L x B x H)
    TP-SP (kurzer Fühler): 16 x 72 mm (ø x L)
Gewicht:
    HX93B(*): 251 g
    HX93B(*)-D: 256 g
    HX93B(*)-RP1: 352 g
Digitalanzeige (nur HX93BD)
Anzeiger: Zwei 4-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigeaktualisierung: 1 Messwert pro Sekunde
Auflösung des Displays:
    Relative Feuchte: 0,1 % r. F.
    Temperatur: 0,1°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HX93BC
501,84
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer für Temperatur und relative Feuchte für die Wandmontage, 4 bis 20 mA
HX93BC-D
499,50
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Messumformer für Temperatur und relative Feuchte für die Flanschmontage, 4 bis 20 mA
HX93BDC
749,23
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer mit Digitalanzeige für Temperatur und relative Feuchte für die Wandmontage, 4 bis 20 mA
HX93BDC-D
699,61
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Messumformer mit Digitalanzeige für Temperatur und relative Feuchte für die Flanschmontage, 4 bis 20 mA
HX93BC-RP1
538,51
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer mit für Temperatur und relative Feuchte mit externem Fühler und 3 m Kabel, 4 bis 20 mA
HX93BDC-RP1
819,46
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer mit Digitalanzeige für Temperatur und relative Feuchte mit externem Fühler und 3 m Kabel, 4 bis 20 mA
HX93BDV0
707,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer mit Digitalanzeige für Temperatur und relative Feuchte für die Wandmontage, 0 bis 1 V DC
HX93BDV1-D
698,23
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Messumformer für Temperatur und relative Feuchte für die Wandmontage, 0 bis 5 V DC-Ausgang
HX93BDV2-RP1
849,87
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer mit Digitalanzeige für Temperatur und relative Feuchte mit externem Fühler und 3 m Kabel, 0 bis 10 V DC
HX93BV0
501,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer für Temperatur und relative Feuchte für die Wandmontage, 0 bis 1 V DC
HX93BV1-D
518,03
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Messumformer für Temperatur und relative Feuchte für die Flanschmontage, 0 bis 5 V DC
HX93BV2-RP1
508,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer für Temperatur und relative Feuchte mit externem Fühler und 3 m Kabel, 0 bis 10 V DC
Zubehör
TH-RP
€153,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vor Ort austauschbare externer Fühler mit 3 m Kabel und M12-Steckverbinder
TH-SP
€153,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vor Ort austauschbarer 72 mm kurzer Fühler mit M12-Steckverbinder
HX92-CAL
€187,39
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Kalibrierungskit, 11% und 75% r. F.
PSR-24L-230
€90,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
Geregeltes Netzteil mit europäischem Stecker, Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V DC, 400 mA, abisolierte Leitungen, CE
TX4-100
€49,97
Lieferzeit: ab Lager
 
4-adriges, geschirmtes Transmitterkabel, 30 m CAL-3-HU Werkskalibrierzertifikat
IND-KIT
€16,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatz-Flanschmontagekit für HX93B-Modelle für Flanschmontage und mit externer Sonde
IP-PCI-10P
€36,10
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Durchlässige Schutzkappe aus Polyethylen für Industriefühler in Nassbereichen, 10 Stück. Nur für externe Industriefühler.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Der Ausgang wird ist folgt spezifiziert: "C" für 4 bis 20 mA-Ausgang, "V0" für 0 bis 1 V DC-Ausgang,
"V1" für 0 bis 5 V DC-Ausgang oder "V2" für 0 bis 10 V DC-Ausgang

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Digitalanzeige Wählen Sie:
für keine Digitalanzeige (Feld bitte leer lassen)
D für mit Digitalanzeige

(2) Ausgangsignal Wählen Sie:
C für 4 bis 20 mA DC-Ausgang
V0 für 0 bis 1 V DC-Ausgang
V1 für 0 bis 5 V DC-Ausgang
V2 für 0 bis 10 V DC-Ausgang

(3) Weitere Optionen Wählen Sie:
für Ausführung zur Wandmontage (ohne externe Fühler)
-D für Ausführung zur Flanschmontage
-RP1 für Ausführung mit externem Fühler
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.