Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hypodermische Fühler und Miniaturfühler als Thermoelement und Pt100

HYP1, HYP2, HYP3, HYP4, HYP5

Hypodermische und Miniaturfühler für industrielle Anwendungen | HYP1, HYP2, HYP3, HYP4, HYP5

  • Für den Einsatz in industriellen Anwendungen, Labor, Produktion und chemischer Forschung
  • NICHT GEEIGNET für den Einsatz an Menschen oder in medizintechnischen Anwendungen
  • Fünf Ausführungen mit Durchmessern von 0,2 bis 1,65 mm
  • Thermoelement-Typen J, K, T, E oder Pt100-Widerstandsfühler (nach IEC 751)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Hier erfahren Sie mehr über Thermoelemente oder Pt100.

Die hypodermischen Temperaturfühler von OMEGA sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen, Labor, Produktion und chemischer Forschung ausgelegt. Sie sind nicht für den Einsatz in medizintechnischen Anwendungen oder an Menschen gedacht. OMEGA übernimmt keine Haftung, wenn diese Produkte für medizintechnische Anwendungen, am Menschen oder anderweitig entgegen dem bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.

Die Fühler sind in fünf Ausführungen mit Durchmessern von 0,2 bis 1,65 mm verfügbar. Die Modelle HYP0, HYP1 und HYP2 messen die Temperatur mit einem Thermoelement Typ T (Kupfer-Konstantan) während das Modell HYP3 als Typ J, K, T oder E lieferbar ist. Modell HYP4 hat einen Pt100-Widerstandsfühler (nach IEC 751). Der HYP0 ist ein Feinstdrahtfühler mit einem Durchmesser von 0,2 mm.

Hypodermische Fühler und Miniaturfühler

Thermoelement-Fühler Modell HYP1
Nicht in Menschen implantieren!

Dieser autoklavierbare Fühler misst die Temperatur in Pflanzen und andere halbfesten Materialien sowie in flüssigen Medien. Eine Nadel mit 0,25 mm x 15 mm sorgt für ein sehr schnelles Ansprechen. Der messbare Temperaturbereich reicht von Tieftemperaturen bis 200°C. Der Fühler besteht aus einem Thermoelement Typ „T” (Kupfer-Konstantan) mit geerdeter Messspitze, PTFE-isolierter Leitung und einem Steckverbinder in Subminiatur- Größe. Die gesamte Baugruppe ist in Dampf bei Temperaturen von bis zu 160°C autoklavierbar. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 1,5 m.



Thermoelement-Fühler Modell HYP2 und HYP5
Nicht in Menschen implantieren!

HYP2- und HYP5-Fühler werden häufig in der naturwissenschaftlichen Forschung, Industrie und Nahrungsmitteltechnik eingesetzt. Der Fühler besteht aus einem Thermoelement Typ „T” (Kupfer-Konstantan) sowie 1,2 m PTFE-isolierter Leitung und ist in einer Standard- Injektionsnadel (0,75 mm) mit einer Länge von 38 mm eingesetzt. Die Standardausführung hat eine Leitung von 1,2 m und einen Stecker in Standardgröße.



Thermoelement-Fühler Modell HYP3
Nicht in Menschen implantieren!

OMEGA hypodermische Industriefühler bestehen aus einer 1,3 mm starken und 38 mm langen Nadel mit einem Thermoelement des Typs J, K, T oder E. Die Messspitze kann geerdet oder nicht geerdet sein. Die Leitung ist mit einem Edelstahlgeflecht geschützt, das mit zur langen Lebensdauer des Fühlers beiträgt. Diese Fühler sind nicht autoklavierbar. Sie sind für hohe Beanspruchung ausgelegt. In der Standardausführung beträgt die Leitungslänge 1,2 m. Die Temperatur an der Messspitze darf maximal 200°C betragen.



Pt100-Fühler Modell HYP4
Nicht in Menschen implantieren!

Diese hypodermischen Fühler mit Pt100 werden in Industrie, Naturwissenschaft und Nahrungsmitteltechnik eingesetzt. Sie bestehen aus einer 1,3 mm starken und 38 mm langen Nadel mit einem Widerstandsfühler (100 Ohm, Linearisierung nach IEC 751) und haben eine 1,2 m lange, PTFE-isolierte Leitung.





Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HYP1-30-1/2-K-G-60-SMP-M
196,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Modell HYP1, Typ K
HYP1-30-1/2-E-G-60-SMP-M
318,15
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP1, Typ E
HYP2-21-1-1/2-J-G-48-OST-M
165,01
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP2, Typ J
HYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
165,01
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP2, Typ K
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
165,01
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP2, Typ T
HYP2-21-1-1/2-E-G-48-OST-M
162,02
Lieferzeit: ab Lager
 
Modell HYP2, Typ E
HYP5-21-1-1/2-J-G-SMPW
95,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Modell HYP5, Typ J
HYP5-21-1-1/2-K-G-SMPW
95,55
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP5, Typ K
HYP5-21-1-1/2-T-G-SMPW
97,18
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP5, Typ T
HYP5-21-1-1/2-E-G-SMPW
97,18
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP5, Typ E
HYP3-16-1-1/2-J-U-48-RP
171,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP3, Typ J, ungeerdet
HYP3-16-1-1/2-J-G-48-RP
168,97
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP3, Typ J, geerdet
HYP3-16-1-1/2-K-U-48-RP
168,97
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP3, Typ K, ungeerdet
HYP3-16-1-1/2-K-G-48-RP
168,97
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP3, Typ K, geerdet
HYP3-16-1-1/2-T-U-48-RP
175,24
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP3, Typ T, ungeerdet
HYP3-16-1-1/2-T-G-48-RP
171,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP3, Typ T, geerdet
HYP3-16-1-1/2-E-U-48-RP
171,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP3, Typ E, ungeerdet
HYP3-16-1-1/2-E-G-48-RP
171,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP3, Typ E, geerdet
HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-RP
175,24
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Modell HYP4
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.