Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang zur Wandmontage

iBTHX-W, iBTX-W, iBTX-SD

Wandmontage-Transmitter für Luftdruck, Temperatur, Feuchte | iBTHX-W, iBTX-W, iBTX-SD

Wandmontage-Transmitter für Luftdruck, Temperatur, Feuchte

  • Barometrischer Druck
  • Relative Feuchte
  • Temperatur
  • Transmitter mit TCP/IP-Ausgang
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine weitere Software erforderlich
  • Modell iBTX-SD mit LCD-Display und 2 GB Flash-Speicherkarte
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

 

Der iBTHX-Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von barometrischem Druck, Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software - ein gewöhnlicher Browser genügt.
 
Modell iBTX-SD mit LCD-Display und SD-Flash-Speicherkarte
Dieses Modell verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur lokalen Anzeige von barometrischem Druck und Temperatur. SD Flash-Speicherkarte
Der iBTX-SD wird komplett mit einer handelsüblichen SD-Flash-Speicherkarte mit 2 GB geliefert, wie sie z. B. auch von Digitalkameras bekannt sind. Bei einem Messintervall von 10 Sekunden passen auf diese Karte die Messwerte von sieben Jahren.

Aufzeichnung auf SD Flash-Karten 
Als Format dient ein einfaches Textformat, das sich problemlos in Tabellenkalkulationen und andere Programme einbinden lässt. Diese Textdatei kann über einen USB-Kartenleser auf einem PC oder MAC eingelesen werden. Außerdem lassen sich die Daten auch über ein lokales Netzwerk oder das Internet herunterladen.

Alarmrelais
Ein weiteres Merkmal des iBTX-SD sind die beiden integrierten Alarmrelais mit einer Schaltleistung von 1,5 A. Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten, können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für Temperatur und/oder Druck ausgeben. Wenn der Quittierungsbetrieb aktiviert ist, müssen die Relais nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden.

Batterie-Backup
Zum Lieferumfang des iBTX-SD gehört ein Universalnetzteil für 100 bis 240 V AC. Eine integrierte 9-V-Blockbatterie dient als Backup, falls eine Versorgung über das Netzteil nicht möglich ist. Sie erlaubt eine Aufzeichnung über 2 Tage ohne externe Versorgung. Unterbrechungen der Netzwerkverfügbarkeit beeinflussen die Datenaufzeichnung nicht.

Messwertanzeige und -grafik
Der iBTHX wird komplett mit einem Fühler für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte geliefert, der diese drei Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst. Die Sensoren sind als Industriesensor mit 135 mm Länge sowie in einer Stabausführung für die Installation in geschlossenen Räumen lieferbar.
Industriesensoren iTHP-5 und iTHP-2

Der iBTHX ist einfach zu installieren und einzusetzen. Er basiert auf der mehrfach ausgezeichneten iServer-Technologie, bei der außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich ist, um Ergebnisse zu erhalten. Der iBTHX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. 
Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden. 
Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Reinraum 5“ oder „Serverraum Hamburg“), und der iBTHX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus.

Alarme und E-Mails

Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iBTX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iBTX einen Alarm auslösen, der per E-Mail oder SMS versendet wird, z. B. an internetfähige Mobiltelefone oder PDAs. Zubehör Serial-IP Redirector
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit den iBTHX Daten austauschen. Serial-IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iBTHX kommunizieren können, als ob er lokal am PC angeschlossen wäre.

 

Technische Daten
Temperatur 
(iBTHX)
Temperatur 
(iBTX)
Barometrischer Druck 
(iBTX, iBTHX)
Relative Feuchte 
(iBTHX)
Genauigkeit/Bereich*:
Stabsensor:
±0,5°C für 5 bis 45°C;
±0,5 bis ±1°C für 0 bis 5°C und
45 bis 70°C
Industriefühler:
±0,5°C für 5 bis 45°C;
±0,5 bis ±1,5°C für -40 bis 5°C und
45 bis 85°C
* Anmerkung: Erweiterter
Temperaturbereich nur für Sensor,
nicht iServer. Die Betriebstemperatur
des iServers beträgt 0 bis 70°C.
Ansprechzeit: 5 bis 30 Sekunden,
tau 63%
Wiederholbarkeit: ±0,1°C
Auflösung: 0,1°C, 14 Bit
Genauigkeit/Bereich*:
Stabsensor:
±0,8°C bei 20°C;
±2°C für 0 bis 70°C
Industriefühler:
±0,8°C bei 20°C;
±2°C für -40 bis 85°C * Anmerkung: 
Erweiterter Temperaturbereich nur für Sensor, nicht iServer. Die Betriebstemperatur des iServers beträgt 0 bis 70°C.

 

 
Genauigkeit/Bereich: 
±2,0 mbar/10-1100 mbar (1-110 kPa)
Auflösung: 0,1 mbar
Genauigkeit/Bereich: 
10 bis 90%: ±2%
5 bis 10 und 90 bis 95%: ±3%
0 bis 5 und 95 bis 100%: ±4%
Linearitätsfehler: ±3%
Hysterese ±1% r. F.
Ansprechzeit: 
8 Sekunden, tau 63%
Wiederholbarkeit: ±0,1%
Auflösung: 0,1%, 12 Bit
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iBTX-SD
650,45
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Transmitter für barometrischen Luftdruck und Temperatur, LCD-Anzeige, 2 GB Speicherkarte, 2 Alarmrelais
iBTX-SD-5
683,33
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Transmitter für barometrischen Luftdruck und Temperatur mit Industriefühler, LCD-Anzeige, 2 GB Speicherkarte, 2 Alarmrelais
iBTX-W
489,12
Lieferzeit: ab Lager
 
Transmitter für barometrischen Luftdruck und Temperatur, mit Netzadapter
iBTX-W-5
534,82
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Transmitter für barometrischen Luftdruck und Temperatur, mit Industriefühler und Netzadapter
iBTHX-W
647,36
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Transmitter für barometrischen Luftdruck, Temperatur, Feuchte und Taupunkt, mit Netzadapter
iBTHX-W-5
683,33
Lieferzeit: ab Lager
 
Transmitter für barometrischen Luftdruck, Temperatur, Feuchte und Taupunkt, mit Industriefühler und Netzadapter
Zubehör
iBTP-W-6
163,01
Lieferzeit: ab Lager
 
Stabsensor,
iBTHP-W-6
266,59
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Stabsensor, 150 mm Kabel mit DB9-Steckverbinder (Barometrischer Druck/Temperatur/Feuchte)
iBTP-5-DB9
200,90
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, mit DB9-Steckverbinder (Barometrischer Druck/Temperatur)
iBTHP-5-DB9
308,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, mit DB9-Steckverbinder (Barometrischer Druck/Temperatur/Feuchte)
Zubehör
Serial-IP-1port
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 virtueller COM-Port mit TCP/IP-Kommunikation
DB9-CA-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Verlängerungskabel, 0,9 m mit DB9-Steckverbinder
iBTX-SD
650,45
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Transmitter für barometrischen Luftdruck und Temperatur, LCD-Anzeige, 2 GB SD Speicherkarte, 2 Alarmrelais
iBTX-SD
650,45
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Transmitter für barometrischen Luftdruck und Temperatur, LCD-Anzeige, SD-Speicherkarte, 2 Alarmrelais, Ethernet-Schnittstelle
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.