Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Universelles PC-Messsystem zum Direktanschluss aller gängigen Messwertaufnehmer

INET

USB Datenerfassungssystem | INET

USB Datenerfassungssystem

1 year warranty
  • PC-Messsystem mit hoher Genauigkeit für Windows 98/NT/2000/XP (Macintosh auf Anfrage)
  • 16 einseitig geerdete bzw. 8 differentielle Eingänge, 14 Bit Auflösung und 8 digitale I/O-Leitungen
  • 8 programmierbare Aufnehmerversorgungen/Analogausgänge ±5 V mit 8 Bit Auflösung
  • Messwertdarstellung in physikalischen Einheiten
  • Direktanschluss von Thermoelementen, Pt100/Pt500/Pt1000, DMS, Prozessmesssignalen 0 bis ±5 V, 0/4 ...20 mA und Widerständen
  • Summenabtastrate und Diskstreaming von bis zu 166 kSamples/sec in RAM oder auf Festplatte
  • Praxisgerechte Schraubanschlussklemmen bzw. BNC-Buchsen
  • Individuelle Einstellung von Messbereich, Abtastrate, Integrationszeit und Analogfilter für jeden Kanal
  • Digitalfilter für jeden Kanal individuell programmierbar
  • Strip/Chart-Software und Treiber für C, Visual Basic und HPEE im Lieferumfang enthalten
  • Lieferbar mit USB 2.0-Controller (für Windows XP, Vista und Windows 7), PCMCIA-Controller oder PCI-Bus-Controller
  • Softwarepaket DASYLab als Option lieferbar
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Dem iNET liegt ein neues, "arbeitsteiliges" Konzept zugrunde. Während der Controller im PC installiert ist und dort den Prozessor entlastet, ist das eigentliche Messsystem mit Messverstärkern und Anschlüssen in einem separaten, externen Gehäuse eingesetzt. Der Abstand zwischen diesen beiden Komponenten darf bis zu 300 m betragen.

An den Messverstärker können Thermoelemente, Pt100, Pt500, Pt1000, Prozesssignale (0-20 mA, 4-20 mA, 0 bis ±5 V), DMS-Aufnehmer, potentiometrische Sensoren und Thermistoren direkt angeschlossen werden. Dabei stellt das iNET eine Aufnehmerversorgung bereit, die auf verschiedene Spannungen programmiert werden kann.

Jedes iNET-100 Messsystem verfügt über 16 einseitig geerdete bzw. 8 differentielle Eingänge, 8 programmierbare Aufnehmerversorgungen/ Analogausgänge sowie 8 digitale I/O-Leitungen. Beim iNET-100 werden die analogen Messsignale über Schraubanschlussklemmen, beim iNET-100B über 16 BNC-Buchsen oder Schraubanschlussklemmen angeschlossen. Die 10 Counter/Timer können als digitale Eingänge, digitale Ausgänge, als Clock-Ausgänge oder zur Messung der Periodendauer verwendet werden. An einen PCI-Controller können bis zu 8 iNET-100 angeschlossen werden. Das Messsystem ist so auf bis zu 128 analoge Eingänge, 64 Aufnehmerversorgungen/Analogausgänge und 64 digitale I/O-Leitungen erweiterbar.

Die Konfiguration des Systems erfolgt vollständig per Software, die zum Lieferumfang gehört. Über sie lassen sich alle Funktionen einstellen. Weiterhin dient sie auch zur (Echtzeit-fähigen) Darstellung und Aufzeichnung der Messwerte. Für Applikationen, in denen der Anwender eigene Programme schreiben möchte, gehören Treiber zum Lieferumfang, die von jedem 32-Bit C-Compiler und Visual Basic aufgerufen werden können.

 Optionen und Zubehör
 Modellnr. Beschreibung

 iNET-300 Versorgungsspannungs-Adapter für PC-Messsystem iNET 

 iNET-330 Adapter für galvanische Trennung zwischen Messsignal und Versorgung 

 iNET-312-8EU  Netzteil 100-240VAC, Ausgang 5 VDC/2A, ±12 VDC/0,5A für iNET-100 

 iNET-340  DIN-Schienen-Befestigung für iNET-100/100B/100HC 

 iNET-IWPLUS instruNet-World-Plus-Software, für Windows 95/98/NT/2000/XP 

 iNET-34S  34-Pin-Schraubanschluss für digitale I/O-Leit./Counter 
des Controllers iNET-200 

 iNET-34W3F  Verbindungskabel Controller iNET-200 auf Schraubanschlussterminal iNET-34S 

 iNET-380  Labview-Treiber für Labview 4-6, für Windows 95/98/NT/2000/XP 

 OMX-R200  Präzisionsshunt 200 Ohm 

 OMX-R1K  Präzisionsshunt 1 kOhm  

 OMX-R2K  Präzisionsshunt 2 kOhm  

 OMX-R4.7K  Präzisionsshunt 4,7 kOhm  

 OMX-R10K Präzisionsshunt 10 kOhm  

 OMX-R20K  Präzisionsshunt 20 kOhm  

 OMX-R47K  Präzisionsshunt 47 kOhm  

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
INET-100
1.513,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externes A/D-Messsystem mit Schraubanschlussklemmen
INET-100B
1.652,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externes A/D Messsystem mit Schraubanschlussklemmen und BNC-Buchsen
INET-100HC
1.652,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wie INET-100 jedoch Aufnehmerversorgung max. 15 mA (für DMS)
INET-200
€821,93
Lieferzeit: 4 Wochen
 
PCI-Bus Controller für Windows 95/98/NT/2000 oder Macintosh für max. 16 iNET-100
INET-220
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nubus-Controller für Macintosh-Computer für max. 16 iNET-100
INET-230
€794,89
Lieferzeit: 4 Wochen
 
PCMCIA-Controller f. Win 95/98/2000/XP für max. 16 iNET-100
iNET-240
€521,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB instruNet-Controller für Windows ab XP SP2. Lieferung komplett mit 3 m USB-Kabel und intruNet World Software auf CD
INET-300
€93,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
Versorgungsspannungs-Adapter für PC-Messsystem iNET
INET-330
€536,41
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Adapter für galvanische Trennung zwischen Messsignal und Versorgung
INET-312-8EU
€226,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universalnetzteil 100-240VAC, Ausgang 5 VDC/2A, ±12 VDC/0,5A für iNET-100, einschließlich Kabel iNET-300
INET-34W3F
€37,69
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Verbindungskabel Controller iNET-200 auf Schraubanschlussterminal iNET-34S
INET-380
€247,79
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Lab-View-Treiber für Windows 95/98 und Macintosh
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zum Lieferumfang von iNET gehören: Bedienungsanleitung, Softwarepaket "instruNet World", Treiber, Netzwerk-Abschluss und ein 3 m Verbindungskabel iNET-100 auf den jeweiligen Computer bzw. auf ein weiteres iNET.
Ordering Example: (1) INET-100 Universelles PC-Messsystem INET-100, €1.513,77
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.