Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Modulares PC-Messsystem mit USB 2.0-Schnittstelle

iNET-400

iNET-400 Modulares, erweiterbares PC-Messsystem mit USB 2.0-Schnittstelle mit universellen Eingängen | iNET-400

  • Schnelles USB 2.0-Messsystem für Windows XP, Vista oder 7 (32/64 Bit)
  • Universelle Analogeingänge für Thermoelemente, Pt100, Pt500, Pt1000, DMS, Lastzellen Potentiometer, Widerstände, Spannungen, mV
  • Für DMS in Voll-, Halb- und Viertelbrücken
  • 14 Bit Analogausgänge ±10 V, 8 Bit 0-10 V
  • SPS kompatible I/O-Leitungen -10 bis +30 V
  • Robustes, kompaktes Aluminiumgehäuse
  • 166 kHz Summenabtastrate
  • Hervorragende Störspannungsunterdrückung
  • Programmierbare digitale Filter
  • Messrate, Integrationszeit für jeden Kanal separat einstellbar
  • Kompakte, praxisgerechte Schraubanschlussterminals oder BNC-Buchsen
  • instruNet World-Software
  • DASYLab-Treiber
  • Labview-Treiber
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das kompakte und robuste iNET-400-System besteht aus einem erweiterbaren Modulgehäuse zur Aufnahme der Steckkarten. Jedes iNET-400-Modulgehäuse verfügt über 4 Steckplätze und lässt sich durch einfaches Anreihen zusätzlicher iNET-400-Modulgehäuse auf ein System mit 8, 12 oder 16 Steckplätzen erweitern. Das iNET-400 wird über eine USB 2.0-Schnittstelle an PC/Notebook angeschlossen. Alternativ steht noch eine PCI-Schnittstellenkarte oder eine PCMCIA-Schnittstelle zur Verfügung. Die Messrate und die Integrationszeit sind für jeden Kanal individuell einstellbar.

Das A/D-Wandlermodul und die Erweiterungskarten verfügen über Universaleingänge für folgende Messsignale:
• Thermoelemente Typ J/K/T/E/R/S/B/N/C/G/D
• Widerstandstemperaturfühler Pt100, Pt500, Pt1000
• Omega Thermistoren mit 2252 Ohm (Serie 44000)
• DMS, Lastzellen, Zähler/Timer
• Spannung ±5 mV…±10 V
• Prozessmesssignale 0/4-20 mA
• Widerstände bis 10 kOhm
• Beschleunigungsaufnehmer

Die DMS-Eingänge sind für 350 Ohm Voll-, Halb-, oder Viertelbrücken bzw. für 1000 Ohm Viertelbrücken ausgelegt.
Als DMS-Aufnehmerversorgung stehen 3,3 V zur Verfügung. In Verbindung mit der hervorragenden Störspannungsunterdrückung ergeben sich in der Praxis sehr genaue und stabile Messwerte.
Das A/D-Wandlermodul iNET-430 verfügt für allgemeine Steuer- und Regelaufgaben über 2 × 14 Bit Analogausgänge ±10 V oder 2 × 8 Bit Analogausgänge 0-10 V. Die digitale I/O-Leitungen sind 24 V SPS tauglich für -10 bis +30 V ausgelegt.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iNET-555-EU
1.936,74
Lieferzeit: ab Lager
 
Starterset bestehend aus: iNET-400-Modulgehäuse, Kommunikationskarte iNET-410, A/D-Wandlermodul iNET-430, Netzteil iNET-312-EU, Kabel iNET-300, USB-Controller iNET-240, Anschlussterminal iNET-510
iNET-410
409,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kommunikationskarte zwischen iNET-240 Controller und iNET-400-Modulgehäuse (wird pro Komplettsystem 1 x benötigt)
iNET-430
826,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
16-Bit A/D-Wandler mit 8 differentiellen, (16 einseitig geerdeten) Universaleingängen ±10 mV...±10 V, 2 analogen Ausgängen ±10 V oder 0-10 V, 4 digitalen I/O-Leitungen (wird pro Komplettsystem 1 x benötigt)
iNET-420
584,38
Lieferzeit: ab Lager
 
Erweiterungskarte mit 10 differentiellen, (20 einseitig geerdeten) Universaleingängen ±20 mV...±10 V, 4 digitalen I/O-Leitungen
iNET-423
856,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Erweiterungskarte mit 6 differentiellen Universaleingängen ±5 mV...±5 V, 4 digitalen I/O-Leitungen, Tiefpassfilter
iNET-460
564,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Erweiterungskarte mit 28 digitalen I/O-Leitungen, Pegelhöhen -10...+30 V
iNET-400
685,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Modulgehäuse für iNET-410/420/423/430/460, 4 Steckplätze, erweiterbar
Zubehör
iNET-510
€125,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universal-Anschlussterminal mit Schraubanschlussklemmen
iNET-511
€234,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschlussterminal mit Schraubanschlussklemmen und 8 BNC-Buchsen (nicht für Thermoelemente)
iNET-512
€209,59
Lieferzeit: ab Lager
 
Anschlussterminal mit Schraubanschlussklemmen für DMS-Applikationen (nicht für Thermoelemente)
iNET-530
€161,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wand- und DIN-Schienenmontagesatz für iNET-400-Modulgehäuse
iNET-330
€559,21
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Optischer Signaltrenner zur galvanischen Trennung zwischen iNET-240 und iNET-410
iNET-300
€102,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschlusskabel für Netzteil
iNET-240
€544,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB instruNet-Controller für Windows ab XP SP2. Lieferung komplett mit 3 m USB-Kabel und intruNet World Software auf CD
iNET-312-8EU
€236,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universalnetzteil 100-240 VAC einschließlich iNET-300-Kabel
iNET-iWPLUS
€380,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
instruNet World Plus-Software (iW+)
Messwiderstände
iNET-R-33
€122,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
33 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-120
€115,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-350
€115,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
350 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-1K
€115,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
1000 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-3300
€115,65
Lieferzeit: 6 Wochen
 
3300 Ohm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-10K
€115,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 kOhm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
iNET-R-33K
€115,65
Lieferzeit: 6 Wochen
 
33 kOhm, 8er-Packung, 0,05%, Drift 5 ppm/°C
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.